17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

SPC二連トラップ球 PTFEコック付 031280-24

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

SPC二連トラップ球 PTFEコック付

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

031280-24

2023年09月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

試料を注入できるコック付きロートとトラップ球が一体となった連結導入管です。
※下部には同じSPC24規格の試料フラスコを組み合わせて使用します。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
トラップ
材質
【ガラス】硼珪酸ガラス
a(mm)
260
球径(mm)
65
JANコード
4589988619108
側管
18/9透明すり
コック
TF-17
上部ロート(mm)
40
ガラス種類
H
内容量
1本

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト