17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

SPC採取アダプター 逆流止め付 031650-151

SPC採取アダプター 逆流止め付

通常単価(税別)
13,561
税込単価
14,917
通常出荷日:10日目

・SPC規格のCコーン形に接続可能な、採取管付きのアダプターです。・逆流止めが付いているので、採取液が...

詳細を確認

型番:

031650-151
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

031650-151の仕様・寸法情報

商品タイプ
連結管・アダプター
材質
【ガラス】硼珪酸ガラス
a(mm)
335
b(mm)
19
JANコード
4589988619290
ガラス種類
H
内容量
1本
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
031650-151

内容量

最小発注数量
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,561
( 14,917 )
10日目

詳細情報

基本情報

・SPC規格のCコーン形に接続可能な、採取管付きのアダプターです。
・逆流止めが付いているので、採取液が逆流して戻るのを防止します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

SPC採取アダプター 逆流止め付の型番031650-151のページです。 型番031650-151に関する仕様情報を記載しております。
SPC採取アダプター 逆流止め付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SPC採取アダプター 逆流止め付
共通摺合連結管 減圧用直管
SPCクロマト管 PTFEコック付
共通摺合クロマトカラム ガラスコック付
SPC温度計用保護管
SPCクロマトカラム PTFEコック付 フィルター付
メーカー柴田科学柴田科学柴田科学柴田科学柴田科学柴田科学
通常価格13,5618,90026,77213,900 -5,40020,395 -
通常出荷日10日目8日目8日目8日目8日目8日目〜
商品タイプ連結管・アダプター連結管・アダプター連結管・アダプターその他その他その他
材質【ガラス】硼珪酸ガラス【ガラス】硼珪酸ガラス【ガラス】硼珪酸ガラス【ガラス】硼珪酸ガラス【ガラス】硼珪酸ガラス【ガラス】硼珪酸ガラス
a(mm)33565260300200-
b(mm)19453037740402
JANコード45899886192904589988587759----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

連結管・アダプターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト