ファクトリーサプライ用品技術窓口


製品のイメージ
| 品目コード | 容量 | ねじ規格 |
|---|---|---|
| 016060-1002A | 100ml | GL-45 |
| 016060-2502A | 250ml | |
| 016060-5002A | 500ml | |
| 016060-10002A | 1L |
| 型番 |
|---|
| 注文停止中 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
28,333円 ( 31,166円 ) | 8日目 |
28,333円27,406円 ( 30,147円 ) | 15日目 |
オートクレーブにかけらるファーメンター用ねじ口びん。
【特長】
・ねじ口びんに穴あきキャップとシリコンパッキン(穴なし)をセットしたもの。
【用途】
・pHのコントロール用薬液びん、培地びん、生成物の取り出し、保存用、消泡剤用などに最適。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

三商
IWAKI 三角フラスコ 300ml 4980FK300
0通常価格(税別):1,442円

ミスミ
ミスミ クリーンルーム用綿棒 クリーンルームCLASS10
0通常価格(税別):1,000円~

アズワン
ベンコット(R) M-3II
4.8通常価格(税別):940円~

ワーゼフ
ラボジャッキ(ノブハンドル式)
4.1通常価格(税別):6,888円~

アズワン
クリーンマット/マット用フレーム
0通常価格(税別):3,033円~

トラスコ中山
ポリプロピレン製漏斗(食品衛生適合タイプ)
0通常価格(税別):202円~

富士フイルム
圧力測定シート プレスケール ロールタイプ
5通常価格(税別):51,510円~

HUBY
工業用綿棒 先端筒型2.0mm・紙軸
5通常価格(税別):602円~

日本綿棒
工業用綿棒(先端砲弾型)軸:紙
4通常価格(税別):329円~