17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ディーンスターク抽出装置 ガラス部セット 032080-40

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ディーンスターク抽出装置 ガラス部セット

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

032080-40

2023年09月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・衛生試験法に準拠した蒸留・抽出装置で、植物、固形物を1Lフラスコに入れて水蒸気蒸留を行い、その蒸留成分を溶媒で液・液抽出します
・ジョイント部は、SPC透明ジョイントと、フラスコ部に透明ずりジョイントを使用し、気密性にすぐれています
・ガラス部、ヒーター部、架台で構成され、単型、2連、3連の総合セットがあります
・2連、3連の架台には、冷却水循環用の専用給排水管を標準装備しています

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
抽出器・冷却器
材質
【ガラス】硼珪酸ガラス
JANコード
4589988619696
ガラス種類
H
内容量
1セット
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト