17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

SPC冷却器 ディーンスターク抽出装置用 032080-401

SPC冷却器 ディーンスターク抽出装置用

通常単価(税別)
29,818
税込単価
32,800
通常出荷日:8日目

下部にディーンスターク抽出装置と互換性のある同じSPCガラス接手管を使った冷却器です。ディーンスターク...

詳細を確認

型番:

032080-401
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

032080-401の仕様・寸法情報

商品タイプ
抽出器・冷却器
材質
【ガラス】硼珪酸ガラス
a(mm)
495
b(mm)
635
c(mm)
44
下部
SPC-29
JANコード
4589988619702
上部外径(mm)
26
ゴム止外径(mm)
12
球数(mm)
8
ガラス種類
H
内容量
1セット

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
032080-401

内容量

最小発注数量
1セット
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,818
( 32,800 )
8日目

詳細情報

基本情報

下部にディーンスターク抽出装置と互換性のある同じSPCガラス接手管を使った冷却器です。
ディーンスターク抽出装置の抽出部と接続して使用可能です。

商品担当おすすめ

  • 極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし) 画像

    ミスミ

    極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)

    商品担当オススメ、最も売れているニトリルゴム手袋(粉なし)。長時間着用でも疲れにくく、引張強度、耐油性、耐薬品性、耐静電性に優れ、あらゆる現場作業で使用可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

SPC冷却器 ディーンスターク抽出装置用の型番032080-401のページです。 型番032080-401に関する仕様情報を記載しております。
SPC冷却器 ディーンスターク抽出装置用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SPC冷却器 ディーンスターク抽出装置用
冷却器 アリン(球管)
共通摺合冷却器 グラハム(じゃ管)
SPC冷却器 リービッヒ
SPC冷却器 ジムロート
SPC二重管冷却器
メーカー柴田科学柴田科学柴田科学柴田科学柴田科学柴田科学
通常価格29,81817,60715,90515,603 -20,49140,814 -
通常出荷日8日目8日目8日目〜5日目〜8日目〜8日目〜
商品タイプ抽出器・冷却器抽出器・冷却器抽出器・冷却器抽出器・冷却器抽出器・冷却器抽出器・冷却器
材質【ガラス】硼珪酸ガラス【ガラス】硼珪酸ガラス【ガラス】硼珪酸ガラス【ガラス】硼珪酸ガラス【ガラス】硼珪酸ガラス【ガラス】硼珪酸ガラス
a(mm)495300----
b(mm)63550074---
c(mm)443537---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

冷却器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト