17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

SPCクロマトカラム PTFEコック付

通常単価(税別)
13,90015,158
税込単価
15,29016,674
通常出荷日:1日目~65日目

材質は、ほうけい酸ガラスになります。カラムの長さは300mm、内径は10mm、12mm、15mm、20...

詳細を確認
未確定 11 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • b(mm)

  • 上部

  • カラム内径(mm)

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 8日以内
    • 10日以内
    • 65日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中

b

(mm)

上部

カラム内径

(mm)

JANコード

コック

内容量

最小発注数量
382
SPC-15
10
4589988619733
TF-13
1本
1個
382
SPC-15
12
4589988619740
TF-13
1本
1個
382
SPC-15
15
4589988619757
TF-13
1本
1個
382
SPC-15
20
4589988619764
TF-13
1本
1個
382
SPC-19
10
4589988619771
TF-13
1本
1個
382
SPC-19
12
4589988619788
TF-13
1本
1個
382
SPC-19
15
4589988619795
TF-13
1本
1個
382
SPC-19
20
4589988619801
TF-13
1本
1個
402
-
10
4589988619832
TF-13
1本
1個
402
-
12
4589988619849
TF-13
1本
1個
404
-
15
4589988619856
TF-17
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,900
( 15,290 )
1日目
13,900
( 15,290 )
8日目
14,034
( 15,437 )
8日目
14,034
( 15,437 )
8日目
13,900
( 15,290 )
8日目
13,900
( 15,290 )
8日目
14,034
( 15,437 )
8日目
14,034
( 15,437 )
10日目
14,034
( 15,437 )
65日目
14,034
( 15,437 )
65日目
15,158
( 16,674 )
8日目

詳細情報

基本情報

材質は、ほうけい酸ガラスになります。
カラムの長さは300mm、内径は10mm、12mm、15mm、20mmとなっています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SPCクロマトカラム PTFEコック付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SPCクロマトカラム PTFEコック付
SPCクロマトカラム PTFEコック付 フィルター付
クロマトカラム PTFEコック付
共通摺合クロマトカラム ガラスコック付
SPCクロマト管 PTFEコック付 フィルター付
SPCクロマト管 PTFEコック付
メーカー柴田科学柴田科学柴田科学柴田科学柴田科学柴田科学
通常価格13,900-20,395 -17,734 -13,900 -21,427 -26,772
通常出荷日1日目〜8日目〜8日目〜8日目8日目〜8日目
商品タイプその他その他その他その他連結管・アダプター連結管・アダプター
材質【ガラス】硼珪酸ガラス【ガラス】硼珪酸ガラス【ガラス】硼珪酸ガラス【ガラス】硼珪酸ガラス【ガラス】硼珪酸ガラス【ガラス】硼珪酸ガラス
カラム長さ(mm)300300----
ガラス種類HHHHHH
内容量1本1本1本1本1本1本

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

連結管・アダプターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト