17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

撹拌棒 半月形羽根用

通常単価(税別)
7,200
税込単価
7,920
通常出荷日:1日目

【特長】・ガラス製の撹拌棒です。半月形の羽根と組み合わせて使用します。

型番:

014340-600
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

014340-600の仕様・寸法情報

商品タイプ
[その他] その他
材質
【ガラス】硼珪酸ガラス
全長(mm)
600
JANコード
4589988594672
外径(mm)
7
ガラス種類
H
内容量
1個
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
014340-600

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,200
( 7,920 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ガラス製の撹拌棒です。
半月形の羽根と組み合わせて使用します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

撹拌棒 半月形羽根用の型番014340-600のページです。 型番014340-600に関する仕様情報を記載しております。
撹拌棒 半月形羽根用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
撹拌棒 半月形羽根用
共通摺合撹拌シール 液体シール形
ガラスろ過器 1G るつぼ形
ガラスろ過器 2G るつぼ形
ひ素びん ひ素試験器用
SPC円筒分液ロート 圧力平衡側管付
メーカー柴田科学柴田科学柴田科学柴田科学柴田科学柴田科学
通常価格7,20014,800 -3,3003,800 -4,20032,404
通常出荷日1日目8日目4日目4日目〜8日目8日目
商品タイプその他その他ろ過瓶・ろ過器ろ過瓶・ろ過器保存瓶・容器分液ロート
材質【ガラス】硼珪酸ガラス【ガラス】硼珪酸ガラス【ガラス】硼珪酸ガラス【ガラス】硼珪酸ガラス【ガラス】硼珪酸ガラス【ガラス】硼珪酸ガラス
全長(mm)600-----
JANコード4589988594672---45899886412534589988619054
外径(mm)730----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

分液ロートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト