17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

SPCセパラブルフラスコセット

通常単価(税別)
42,909
税込単価
47,200
通常出荷日:10日目

【特長】・カバー部分とフラスコ部分が分離する、ガラス製のセパラブルカバー用丸底フラスコです。・化学反応...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    セパラブルフラスコ
  • 容量 (ml)
    200
  • 材質
    【ガラス】硼珪酸ガラス
  • JANコード
    4589988619986
  • 主管
    SPC-15
  • ツバ内径 (mm)
    55
  • 側管
    SPC-15×3
  • 備考
    カバー部:高さ95mm、フラスコ:高さ90mm 円筒形 注)平面はすり合わせ(すりガラス)になっています。
  • ガラス種類
    H
  • 内容量
    1本

型番:

032300-4
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

032300-4の仕様・寸法情報

商品タイプ
セパラブルフラスコ
容量(ml)
200
材質
【ガラス】硼珪酸ガラス
JANコード
4589988619986
主管
SPC-15
ツバ内径(mm)
55
側管
SPC-15×3
備考
カバー部:高さ95mm、フラスコ:高さ90mm 円筒形 注)平面はすり合わせ(すりガラス)になっています。
ガラス種類
H
内容量
1本

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
032300-4

内容量

最小発注数量
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
42,909
( 47,200 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・カバー部分とフラスコ部分が分離する、ガラス製のセパラブルカバー用丸底フラスコです。
・化学反応や生物反応など幅広い用途があります。
4か所あるSPC規格の接続部には各種センサーの取り付けや試料の添加、ガスの導入排気などに利用できます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SPCセパラブルフラスコセットの型番032300-4のページです。 型番032300-4に関する仕様情報を記載しております。
SPCセパラブルフラスコセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SPCセパラブルフラスコセット
SPCセパラブルカバー 85mm
SPCセパラブルカバー バンド式 120mm
SPCセパラブルカバー バンド式 85mm
セパラブルフラスコ 円筒形 120mm
セパラブルフラスコ 丸型 口内径Φ75
メーカー柴田科学柴田科学柴田科学柴田科学柴田科学アズワン
通常価格42,90914,511 -31,019 -19,087 -21,521 -11,300 -
通常出荷日10日目1日目〜8日目8日目〜1日目〜1日目
商品タイプセパラブルフラスコセパラブルフラスコセパラブルフラスコセパラブルフラスコセパラブルフラスコセパラブルフラスコ
容量(ml)200-----
材質【ガラス】硼珪酸ガラス【ガラス】硼珪酸ガラス【ガラス】硼珪酸ガラス【ガラス】硼珪酸ガラス【ガラス】硼珪酸ガラス【ガラス】硼珪酸ガラス
JANコード4589988619986-----
主管SPC-15SPC-24SPC-29---

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト