17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

SPCセパラブルカバー バンド式(SCHOTTタイプ) 100mm 032310-3

SPCセパラブルカバー バンド式(SCHOTTタイプ) 100mm

通常単価(税別)
40,620
税込単価
44,682
通常出荷日:8日目

SCHOTTタイプのセパラブルフラスコに適合するセパラブルカバー。【特長】・用途に応じて、1口~3口ま...

詳細を確認

型番:

032310-3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SPCセパラブルカバー バンド式 SCHOTTタイプの仕様例

032310-1

032310-1 イメージ

032310-1 イメージ

口数1口
ツバ内径mm100
ツバ外径mm138
a(mm)145
主管SPC-24
備考注)SPCセパラブルカバーは溝なし

032310-2

032310-2 イメージ

032310-2 イメージ

口数2口
ツバ内径mm100
ツバ外径mm138
a(mm)145
主管SPC-24
側管SPC-19
側管角度
備考注)SPCセパラブルカバーは溝なし

032310-3

032310-3 イメージ

032310-3 イメージ

口数3口
ツバ内径mm100
ツバ外径mm138
a(mm)145
主管SPC-24
側管SPC-19×2
側管角度
備考注)SPCセパラブルカバーは溝なし

032310-3の仕様・寸法情報

商品タイプ
セパラブルフラスコ
その他
セパラブルカバー
材質
【ガラス】硼珪酸ガラス
a(mm)
145
角度(°)
5
JANコード
4589988620012
口数
3
主管
SPC-24
ツバ内径(mm)
100
ツバ外径(mm)
138
側管
SPC-19×2
ガラス種類
H
内容量
1本
-
-

絞り込み条件

  • 角度(°)

  • JANコード

  • 口数

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
032310-3

角度

(°)

JANコード

口数

側管

内容量

最小発注数量
5
4589988620012
3
SPC-19×2
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
40,620
( 44,682 )
8日目

詳細情報

基本情報

SCHOTTタイプのセパラブルフラスコに適合するセパラブルカバー。
【特長】
・用途に応じて、1口~3口までの取扱あり。
・主管、側管はコンタミの少ないSPCタイプ。
・SCHOTTタイプのセパラブルフラスコと合わせての使用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

SPCセパラブルカバー バンド式(SCHOTTタイプ) 100mmの型番032310-3のページです。 型番032310-3に関する仕様情報を記載しております。
SPCセパラブルカバー バンド式(SCHOTTタイプ) 100mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SPCセパラブルカバー バンド式(SCHOTTタイプ) 100mm
SPCセパラブルカバー バンド式 120mm
SPCセパラブルカバー 85mm
SPCセパラブルカバー バンド式 85mm
共通摺合セパラブルカバー バンド式 120mm
共通摺合セパラブルカバー バンド式 85mm
メーカー柴田科学柴田科学柴田科学柴田科学柴田科学柴田科学
通常価格40,62029,987 -14,511 -19,087 -29,080 -18,621 -
通常出荷日8日目8日目1日目〜8日目〜8日目〜1日目〜
商品タイプセパラブルフラスコセパラブルフラスコセパラブルフラスコセパラブルフラスコセパラブルフラスコセパラブルフラスコ
その他セパラブルカバーセパラブルカバーセパラブルカバーセパラブルカバーセパラブルカバーセパラブルカバー
材質【ガラス】硼珪酸ガラス【ガラス】硼珪酸ガラス【ガラス】硼珪酸ガラス【ガラス】硼珪酸ガラス【ガラス】硼珪酸ガラス【ガラス】硼珪酸ガラス
a(mm)145122105116--
主管SPC-24SPC-29SPC-24---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

セパラブルフラスコカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト