17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

冷却器 ジムロート 014070-300

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

冷却器 ジムロート

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

014070-300

2023年09月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

内部は、らせん状に巻かれたガラス管内に冷却水を通すことによって、下部からの蒸気を効率よく冷やすことが可能な冷却器です。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
抽出器・冷却器
材質
【ガラス】硼珪酸ガラス
詳細タイプ
ジムロート
a(mm)
300
b(mm)
480
c(mm)
35
JANコード
4589988594290
上部内径(mm)
17
d(mm)
12
ゴム止外径(mm)
8
ガラス種類
H
じゃ管巻数(約)
25

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト