17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

冷却器 リービッヒ 014040-300

冷却器 リービッヒ

通常単価(税別)
16,800
税込単価
18,480
通常出荷日:95日目

抽出器・冷却器材質:【ガラス】硼珪酸ガラス詳細タイプ:リービッヒ内容量:1本

型番:

014040-300
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

014040-300の仕様・寸法情報

商品タイプ
抽出器・冷却器
材質
【ガラス】硼珪酸ガラス
詳細タイプ
リービッヒ
a(mm)
300
b(mm)
500
c(mm)
30
JANコード
4589988594269
上部内径(mm)
17
d(mm)
12
ゴム止外径(mm)
8
ガラス種類
H
内容量
1本

絞り込み条件

  • a(mm)

  • b(mm)

  • c(mm)

  • JANコード

  • 上部内径(mm)

  • d(mm)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 95日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
014040-300

a

(mm)

b

(mm)

c

(mm)

JANコード

上部内径

(mm)

d

(mm)

内容量

最小発注数量
300
500
30
4589988594269
17
12
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,800
( 18,480 )
95日目

詳細情報

基本情報

抽出器・冷却器
材質:【ガラス】硼珪酸ガラス
詳細タイプ:リービッヒ
内容量:1本

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

冷却器 リービッヒの型番014040-300のページです。 型番014040-300に関する仕様情報を記載しております。
冷却器 リービッヒのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
冷却器 リービッヒ
冷却器 アリン(球管)
共通摺合冷却器 グラハム(じゃ管)
SPC冷却器 リービッヒ
SPC冷却器 ジムロート
共通摺合冷却器 ジムロート
メーカー柴田科学柴田科学柴田科学柴田科学柴田科学柴田科学
通常価格16,80017,60715,90515,603 -20,49118,156 -
通常出荷日95日目8日目8日目〜5日目〜8日目〜1日目〜
商品タイプ抽出器・冷却器抽出器・冷却器抽出器・冷却器抽出器・冷却器抽出器・冷却器抽出器・冷却器
材質【ガラス】硼珪酸ガラス【ガラス】硼珪酸ガラス【ガラス】硼珪酸ガラス【ガラス】硼珪酸ガラス【ガラス】硼珪酸ガラス【ガラス】硼珪酸ガラス
詳細タイプリービッヒアリン(球管)グラハム(じゃ管)リービッヒジムロートジムロート
ゴム止外径(mm)888---
ガラス種類HHHHHH

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

冷却器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト