17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

精油定量装置 043410-011

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

精油定量装置

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

043410-011

2023年09月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

日本薬局方の一般試験法,精油定量法による精油含量試験を参考にしたものです。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
[その他] その他
詳細タイプ
丸底フラスコ
規格
精油定量用冷却器
JANコード
4589988621668
品名
精油定量受器
球数(mm)
5
備考
セット内訳
内容量
1セット

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト