ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
アズワン ステンレス角ムッフ |
|
ミスミ ゲージ鋼ピンゲージ 全長指定タイプ |
|
ミスミ パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】 |
|
アズワン 円盤・円筒分銅 |
|
アズワン 精密ラボジャッキ LJAシリーズ |
|
東日製作所 プレセット形トルクレンチ 全長160~695mm |

| 型番 |
|---|
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
19,386円 ( 21,325円 ) | 35日目 |
23,079円 ( 25,387円 ) | 8日目 |
30,064円 ( 33,070円 ) | 10日目 |
47,500円40,650円 ( 44,715円 ) | 8日目 |
【特長】
・金属製、ボールジョイント用のクランプです。
適合ジョイントを確認してお選びください。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

三商
IWAKI 三角フラスコ 300ml 4980FK300
0通常価格(税別):1,442円

日本綿棒
工業用綿棒(先端砲弾型)軸:紙
4通常価格(税別):329円~

アズワン
ベンコット(R) M-3II
4.8通常価格(税別):940円~

富士フイルム
圧力測定シート プレスケール ロールタイプ
5通常価格(税別):51,510円~

アズワン
アズピュアスーパーワイパー エコノ 4×4~9×9インチ
5通常価格(税別):35,000円~

ワーゼフ
ラボジャッキ(ノブハンドル式)
4.1通常価格(税別):6,888円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】クリーンルーム用綿棒クリーンルームCLASS100
0通常価格(税別):800円~

ミスミ
ミスミ クリーンルーム用綿棒 クリーンルームCLASS10
0通常価格(税別):1,000円~

アズワン
小型レーザー光源 赤色 635nm/670nm
0通常価格(税別):7,000円~