17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

台座 ミクロビュレット用

通常単価(税別)
14,500
税込単価
15,950
通常出荷日:1日目

【特長】・ミクロビュレット用の金属製の台座です。・材質は金属製です。

  • 商品タイプ
    その他
  • JANコード
    4589988624645
  • 穴径 (mm)
    φ10
  • 質量 (g)
    820
  • 外径 (mm)
    φ90
  • 高さ (mm)
    125
  • 内容量
    1本

型番:

047080-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

047080-1の仕様・寸法情報

商品タイプ
[その他] その他
JANコード
4589988624645
穴径(mm)
φ10
質量(g)
820
外径(mm)
φ90
高さ(mm)
125
内容量
1本
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
047080-1

内容量

最小発注数量
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,500
( 15,950 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ミクロビュレット用の金属製の台座です。
・材質は金属製です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

台座 ミクロビュレット用の型番047080-1のページです。 型番047080-1に関する仕様情報を記載しております。
台座 ミクロビュレット用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
台座 ミクロビュレット用
撹拌棒 半月形羽根用
撹拌容器キャップセット(シャフトなし)
SPC円筒分液ロート 圧力平衡側管付
ガラスろ過器 1G るつぼ形
共通摺合撹拌シール 液体シール形
メーカー柴田科学柴田科学柴田科学柴田科学柴田科学柴田科学
通常価格14,5007,20022,92632,4043,30014,800 -
通常出荷日1日目1日目35日目8日目4日目8日目
商品タイプその他その他保存瓶・容器分液ロートろ過瓶・ろ過器その他
JANコード4589988624645458998859467245899885959904589988619054--
穴径(mm)φ10-----
質量(g)820-----
外径(mm)φ907---30

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

分液ロートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト