17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ガラスろ過器 25G ブフナロート形

ガラスろ過器 25G ブフナロート形

通常単価(税別)
20,58221,331
税込単価
22,64023,464
通常出荷日:1日目~10日目

液体のろ過用。容量が450mLでガラス製フィルター付きブフナ形のロートです。

未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 8日以内
    • 10日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

呼称

ポアサイズ

(μm)

内容量

最小発注数量
4589988593668
848-1482
25GP100
40~100
1本
1個
4589988593675
848-1483
25GP16
10~16
1本
1個
4589988593682
848-1484
25GP160
100~160
1本
1個
4589988593699
848-1485
25GP250
160~250
1本
1個
4589988593705
848-1486
25GP40
16~40
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,582
( 22,640 )
10日目
21,331
( 23,464 )
1日目
21,331
( 23,464 )
10日目
20,582
( 22,640 )
8日目
21,331
( 23,464 )
8日目

詳細情報

基本情報

液体のろ過用。
容量が450mLでガラス製フィルター付きブフナ形のロートです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ガラスろ過器 25G ブフナロート形のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガラスろ過器 25G ブフナロート形
ガラスろ過器 165G ブフナロート形
ガラスろ過器 26G ブフナロート形
ガラスろ過器 15AG アリン形
ガラスろ過器 1G るつぼ形
ガラスろ過器 2G るつぼ形
メーカー柴田科学柴田科学柴田科学柴田科学柴田科学柴田科学
通常価格20,582-57,07231,999 -7,9003,3003,800 -
通常出荷日1日目〜1日目〜8日目〜8日目〜4日目4日目〜
商品タイプろ過瓶・ろ過器ろ過瓶・ろ過器ろ過瓶・ろ過器ろ過瓶・ろ過器ろ過瓶・ろ過器ろ過瓶・ろ過器
容量(ml)4501500750303050
材質【ガラス】硼珪酸ガラス【ガラス】硼珪酸ガラス【ガラス】硼珪酸ガラス【ガラス】硼珪酸ガラス【ガラス】硼珪酸ガラス【ガラス】硼珪酸ガラス
足長(mm)12018013580--
足外径(mm)1624187--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

分液ロートカテゴリの売れ筋ランキング