17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

共通摺合ロート足 分離足式ガラスろ過器用 013080-2

共通摺合ロート足 分離足式ガラスろ過器用

通常単価(税別)
14,226
税込単価
15,649
通常出荷日:8日目

共通すり合わせのろ過器用分離足のガラス製ロートです。上部が共通すり合わせなので同じ規格のロート足(分離...

詳細を確認

型番:

013080-2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

013080-2の仕様・寸法情報

商品タイプ
ろ過瓶・ろ過器
材質
【ガラス】硼珪酸ガラス
形状
吸引型
a(mm)
117
JANコード
4589988593378
ジョイント(共通すり合わせ)
29/17
吸引口外径(mm)
8
足外径(mm)
12
ガラス種類
H
内容量
1本

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
013080-2

内容量

最小発注数量
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,226
( 15,649 )
8日目

詳細情報

基本情報

共通すり合わせのろ過器用分離足のガラス製ロートです。
上部が共通すり合わせなので同じ規格のロート足(分離足)とセットで使用します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

共通摺合ロート足 分離足式ガラスろ過器用の型番013080-2のページです。 型番013080-2に関する仕様情報を記載しております。
共通摺合ロート足 分離足式ガラスろ過器用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
共通摺合ロート足 分離足式ガラスろ過器用
共通摺合温度計
共通摺合撹拌シール ベアリング付
共通摺合撹拌シール 液体シール形
分液ロート ガラスコック付
ガラスろ過器 25G ブフナロート形
メーカー柴田科学柴田科学柴田科学柴田科学柴田科学柴田科学
通常価格14,22635,55326,524 -14,800 -21,895 -20,582 -
通常出荷日8日目8日目1日目〜8日目1日目〜1日目〜
商品タイプろ過瓶・ろ過器その他その他その他分液ロートろ過瓶・ろ過器
材質【ガラス】硼珪酸ガラス-【ガラス】硼珪酸ガラス【ガラス】硼珪酸ガラス【ガラス】硼珪酸ガラス【ガラス】硼珪酸ガラス
形状吸引型-----
a(mm)1177647---
JANコード4589988593378-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

分液ロートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト