ファクトリーサプライ用品技術窓口

型番
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
25,824円 ( 28,406円 ) | 8日目 |
11,400円 ( 12,540円 ) | 5日目 |
3,800円 ( 4,180円 ) | 4日目 |
3,800円 ( 4,180円 ) | 4日目 |
3,800円 ( 4,180円 ) | 4日目 |
3,800円 ( 4,180円 ) | 4日目 |
るつぼの形状をしたガラス製のフィルター付きろ過器です。
ゴムアダプターを利用して吸引びんと接続して使用します。

柴田科学
ガラスろ過器 1G るつぼ形

中興化成工業
PTFEチューブ 10M

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
ダイヤフラムバルブ SPシリーズ
0通常価格(税別):24,123円~

アズワン
シリコンゴムシート 厚物タイプ A
0通常価格(税別):9,079円~

アズワン
ヘンペイ広口瓶 容量 10L・20L 口内径(mm) Φ98.5
5通常価格(税別):2,413円~

アズワン
PTFEビーカー 50ml~2000ml 計量カップ
5通常価格(税別):1,741円~

東京硝子器械
ラボジャッキ 80×80~300×300mm ノブ式/ラチェット式
5通常価格(税別):8,648円~

アズワン
ガラス角板
5通常価格(税別):874円~

HUBY
工業用綿棒 先端筒型2.0mm・紙軸
5通常価格(税別):602円~

アズワン
シリコンチューブ 1巻
5通常価格(税別):8,750円~

ハイロジック
アクリル板 透明 厚み:2~5mm
4.8通常価格(税別):3,037円~