17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

乾剤フラスコ

乾剤フラスコ

通常単価(税別)
26,00036,000
税込単価
28,60039,600
通常出荷日:8日目~10日目

試料の乾燥を早める為、乾燥剤を入れて取り付けるフラスコ。【特長】・シリカゲルなどを入れて除湿や乾燥を早...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

050600-13

050600-13 イメージ

050600-13 イメージ

備考GTO-2000乾燥型オプション

050600-310013

050600-310013 イメージ

050600-310013 イメージ

備考GTO-3000乾燥型標準装備

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 詳細タイプ

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内
    • 10日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中

詳細タイプ

JANコード

備考

内容量

最小発注数量
-
4589988628308
GTO-2000乾燥型オプション
1個
1個
GTO型用
4589988628605
-
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,000
( 28,600 )
10日目
36,000
( 39,600 )
8日目

詳細情報

基本情報

試料の乾燥を早める為、乾燥剤を入れて取り付けるフラスコ。
【特長】
・シリカゲルなどを入れて除湿や乾燥を早める。
【用途】
・ガラスチューブオーブンGTO-型用。
・試料の乾燥、除湿に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

乾剤フラスコのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
乾剤フラスコ
回転フラスコ
ねじ口振盪三角フラスコ バッフル付
ナス形フラスコ 50mL~2L HARIO(ハリオ)
ねじ口振盪三角フラスコ 下部バッフル付
ガロンびん 茶褐色 リビューレット用
メーカー柴田科学柴田科学柴田科学柴田科学柴田科学柴田科学
通常価格26,000-85,00045,9861,435 -15,500 -12,000
通常出荷日8日目〜35日目10日目2日目〜1日目8日目
商品タイプフラスコ類フラスコ類フラスコ類フラスコ類フラスコ類その他
内容量1個1セット1箱(4個)-1箱(4個)1本

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フラスコカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト