ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
三商 スリーワンモーター クランプホルダ付 BLW300/BLW600 |
|
山崎産業 コンドル (屋内用マット)ロンステップマット #1 R5 赤 |
|
アズワン 搬送容器(ガス抜きキャップ付き) |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
20,102円 ( 22,112円 ) | 1日目 |
20,265円 ( 22,292円 ) | 1日目 |
25,906円 ( 28,497円 ) | 1日目 |
27,897円 ( 30,687円 ) | 10日目 |
23,384円 ( 25,722円 ) | 8日目 |
【特長】
・内部の液の色の濃淡や相違を比較するのに使用される白色目盛り付きのガラス製の容器です。
ガラス製の共通すり合わせ共栓が付属しています。

柴田科学
共通摺合共栓試験管 平栓付

スリーエムジャパン
耐熱ポリイミドテープ 5413

日本フイルター
活性炭フィルターカートリッジ YCCシリーズ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

三商
IWAKI 三角フラスコ 300ml 4980FK300
0通常価格(税別):1,442円

ミスミ
ミスミ クリーンルーム用綿棒 クリーンルームCLASS10
0通常価格(税別):1,000円~

ワーゼフ
ラボジャッキ(ノブハンドル式)
4.1通常価格(税別):6,888円~

アズワン
ベンコット(R) M-3II
4.8通常価格(税別):940円~

HUBY
工業用綿棒 先端筒型2.0mm・紙軸
5通常価格(税別):602円~

日本綿棒
工業用綿棒(先端砲弾型)軸:紙
4通常価格(税別):329円~

HUBY
工業用綿棒(先端平型0.5×3.8mm・プラ軸) FS-010SP
4通常価格(税別):1,459円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】クリーンルーム用綿棒クリーンルームCLASS100
0通常価格(税別):800円~

アズワン
クリーンマット/マット用フレーム
0通常価格(税別):3,033円~