17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

PTFEパッキン 060310-05

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

PTFEパッキン

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

060310-05

2022年07月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
[その他] その他
詳細タイプ
水分活性測定器
JANコード
4589988639199
適用サイズ(mm)
約470(W)×350(D)×110(H)mm
トラスココード
838-2769
構成
標準型ユニット 6コ ピンセット 1コ アルミ秤量ケース 6コ 滴下びん 1コ アルミ箔 60枚 グリース 5g 薬サジ 1コ
内容量
1セット
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト