17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

SPCフィルターホルダーセット ガラスフィルタータイプ 061640-9003

SPCフィルターホルダーセット ガラスフィルタータイプ

通常単価(税別)
125,372
税込単価
137,909
通常出荷日:8日目

【特長】・フィルターホルダーで、フィルターベースはガラスフィルター(P160)が溶着されています。・ろ...

詳細を確認

型番:

061640-9003
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SPCフィルターホルダーセット ガラスフィルタータイプの仕様例

061640-2503

061640-2503 イメージ

061640-2503 イメージ

品名SPCフィルターホルダーφ25(直径25mm)
ガラスフィルターベースタイプ
フィルター適応サイズφ25(直径25mm)
ファンネル80mL
ガラスフィルターベースP160
SPC保存びん500mL

061640-9003の仕様・寸法情報

商品タイプ
[その他] その他
材質
【ガラス】硼珪酸ガラス
JANコード
4589988639663
品名
SPCフィルターホルダー、GF びん付 Φ90mm
ガラス種類
H
ファンネル容量
1L
SPC保存びん
2L SPC-34
フィルター適応サイズ(mm)
メンブレンフィルター φ90mm
ファンネル(ml)
-
ガラスフィルターベース
-
フィルター用ベース
焼結ガラスフィルターP160(100~160)
内容量
1本

絞り込み条件

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
061640-9003

JANコード

品名

ファンネル容量

SPC保存びん

フィルター適応サイズ

(mm)

ファンネル

(ml)

ガラスフィルターベース

フィルター用ベース

内容量

最小発注数量
4589988639663
SPCフィルターホルダー、GF びん付 Φ90mm
1L
2L SPC-34
メンブレンフィルター φ90mm
-
-
焼結ガラスフィルターP160(100~160)
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
125,372
( 137,909 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フィルターホルダーで、フィルターベースはガラスフィルター(P160)が溶着されています。
・ろ過液に接続する部分はすべてガラス製なので、ステンレス製との接触をきらう金属分析でのろ過に適しています。
・接続部分はコンタミの少ないSPCジョイントです。
・ガラスフィルターの上にろ紙を乗せて使用します。
・保存びんがセットされたタイプです。
【用途】
・ステンレス(金属)との接触を嫌うサンプルに最適
・水質分析、食品分析、金属成分分析に伴うろ過に最適
・微生物、部粒子の除去、検査に最適
・クロマトグラフィー用移動相のろ過に最適

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

SPCフィルターホルダーセット ガラスフィルタータイプの型番061640-9003のページです。 型番061640-9003に関する仕様情報を記載しております。
SPCフィルターホルダーセット ガラスフィルタータイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SPCフィルターホルダーセット ガラスフィルタータイプ
SPCソックスレー脂肪抽出器セット
SPC中型ソックスレー抽出装置セット
SPC抽出器 大型ソックスレー抽出装置ガラス部
SPCロート PTFEコック付
SPC排出管 PTFEコック付
メーカー柴田科学柴田科学柴田科学柴田科学柴田科学柴田科学
通常価格125,37238,96078,998122,01015,43710,200
通常出荷日8日目1日目15日目8日目8日目10日目
商品タイプその他抽出器・冷却器抽出器・冷却器抽出器・冷却器分液ロート連結管・アダプター
材質【ガラス】硼珪酸ガラス【ガラス】硼珪酸ガラス【ガラス】硼珪酸ガラス【ガラス】硼珪酸ガラス【ガラス】硼珪酸ガラス【ガラス】硼珪酸ガラス
ガラス種類HHHHHH
内容量1本1セット1セット1セット1本1本

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ろ過器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト