17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

共通摺合連結管 二又 ガス導入管付

共通摺合連結管 二又 ガス導入管付

通常単価(税別)
19,64919,916
税込単価
21,61421,908
通常出荷日:8日目~95日目

上部には共通すり合わせ規格のメス形接続部と二又に分かれて同じメス形接続部から下部のオス形接続部に向かっ...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • a(mm)

  • b(mm)

  • 上部 共通摺合せ

  • 下部 共通摺合せ

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内
    • 95日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中

a

(mm)

b

(mm)

上部 共通摺合せ

下部 共通摺合せ

JANコード

側管

内容量

最小発注数量
120
142
15/25
29/42
4589988587643
15/25
1本
1個
110
140
19/38
24/40
4589988587650
19/38
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,649
( 21,614 )
95日目
19,916
( 21,908 )
8日目

詳細情報

基本情報

上部には共通すり合わせ規格のメス形接続部と二又に分かれて同じメス形接続部から下部のオス形接続部に向かって導入管の付いた連結管です。
導入管の付いたオス形接続部の下部とは気液の導入や吸引を可能にします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

共通摺合連結管 二又 ガス導入管付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
共通摺合連結管 二又 ガス導入管付
共通摺合導入管
SPCクロマト管 PTFEコック付
SPC連結管 二又
SPC連結導入管
共通摺合連結管 中間コック付
メーカー柴田科学柴田科学柴田科学柴田科学柴田科学柴田科学
通常価格19,649-14,000 -26,77212,789 -11,000 -19,929
通常出荷日8日目〜8日目〜8日目8日目〜1日目〜8日目
商品タイプ連結管・アダプター連結管・アダプター連結管・アダプター連結管・アダプター連結管・アダプター連結管・アダプター
材質【ガラス】硼珪酸ガラス【ガラス】硼珪酸ガラス【ガラス】硼珪酸ガラス【ガラス】硼珪酸ガラス【ガラス】硼珪酸ガラス【ガラス】硼珪酸ガラス
c(mm)504043---
ガラス種類HHHHHH
内容量1本1本1本1本1本1本

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

連結管・アダプターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト