ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
東京理化器械 恒温循環水槽 NTTシリーズ |
|
柴田科学 共通摺合平栓【10個入り】 |
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】PET製耐高温テープ |


共通摺合連結管 中間コック付 イメージ
| 上部(共通すり合わせ) | 15/25 |
|---|---|
| 下部(共通すり合わせ) | 15/25 |
| コック(共通すり合わせ) | 12/30 |
| amm | (101) |
| bmm | 30 |
| 備考 | ※吸引口外径8mm |
各種ガラス実験器具の接続に便利なコック付連結管。
【特長】
・接続部は共通すり合わせ。
・中間にガラスコック付。
【用途】
・減圧用として最適。
・各種ガラス実験器具の接続に最適。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
ポリプロピレンハーフコネクター PHS12-1/2
0通常価格(税別):500円

ミスミ
【エコノミーシリーズ】クリーンルーム用綿棒クリーンルームCLASS100
0通常価格(税別):800円~

ミスミ
ミスミ クリーンルーム用綿棒 クリーンルームCLASS10
0通常価格(税別):1,000円~

アズワン
マース容器
0通常価格(税別):190円~

エスコ
2.0/3.0/5.0mm アクリル板
4.7通常価格(税別):2,090円~

アズワン
アズピュアベルタスリッパ
4.6通常価格(税別):3,290円~

アズワン
ステンレスふるい 目開き 20μm~125mm
4.6通常価格(税別):2,400円~

アズワン
合成ゴムシート
4.3通常価格(税別):860円~

中興化成工業
MSF-100 チューコーフロー スカイブドテープ(ふっ素樹脂フィルム)
4.3通常価格(税別):3,373円~