17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

共通摺合冷却器 グラハム(じゃ管)

通常単価(税別)
15,905
税込単価
17,496
通常出荷日:8日目~95日目

じゃ管にて効率よく冷却を行うことができます。じゃ管巻数は約8~13でございます。(シリーズによって異な...

詳細を確認
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番a(mm)上部下部b(mm)c(mm)d(mm)じゃ管巻数(約)ゴム止外径(mm)
006670-2420020019/3824/4074373288
006670-1930030019/3819/38743732138
006670-2430030019/3824/40743732138

外形図

共通摺合冷却器 グラハム(じゃ管)外形図

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • a(mm)

  • 下部 共通摺合せ

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内
    • 10日以内
    • 95日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中

a

(mm)

下部 共通摺合せ

JANコード

じゃ管巻数(約)

内容量

最小発注数量
300
19/38
4589988586899
13
1本
1個
200
24/40
4589988586905
8
1本
1個
300
24/40
4589988586912
8
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,905
( 17,496 )
8日目
15,905
( 17,496 )
10日目
15,905
( 17,496 )
95日目

詳細情報

基本情報

じゃ管にて効率よく冷却を行うことができます。
じゃ管巻数は約8~13でございます。
(シリーズによって異なります)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

共通摺合冷却器 グラハム(じゃ管)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
共通摺合冷却器 グラハム(じゃ管)
冷却器 アリン(球管)
SPC冷却器 ディーンスターク抽出装置用
共通摺合冷却器 アリン(球管)
共通摺合冷却器 ジムロート
SPC冷却器 アリン(球管)
メーカー柴田科学柴田科学柴田科学柴田科学柴田科学柴田科学
通常価格15,90514,26929,81813,566 -19,179 -17,074 -
通常出荷日8日目〜8日目8日目1日目〜1日目〜8日目〜
商品タイプ抽出器・冷却器抽出器・冷却器抽出器・冷却器抽出器・冷却器抽出器・冷却器抽出器・冷却器
材質【ガラス】硼珪酸ガラス【ガラス】硼珪酸ガラス【ガラス】硼珪酸ガラス【ガラス】硼珪酸ガラス【ガラス】硼珪酸ガラス【ガラス】硼珪酸ガラス
詳細タイプグラハム(じゃ管)アリン(球管)-アリン(球管)ジムロートアリン(球管)
b(mm)74500635---
c(mm)373544---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

冷却器カテゴリの売れ筋ランキング