17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ひ素びん ひ素試験器用 063130-031

ひ素びん ひ素試験器用

通常単価(税別)
4,200
税込単価
4,620
通常出荷日:8日目

第12改正日本薬局方を参考にしたGutzeit改良法のひ素及びひ素化合物の限度試験装置です。臭化第二水...

詳細を確認

型番:

063130-031
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

063130-031の仕様・寸法情報

商品タイプ
保存瓶・容器
材質
【ガラス】硼珪酸ガラス
JANコード
4589988641253
品目
ひ素試験器 ひ素びん
ガラス種類
H
内容量
1本

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
063130-031

内容量

最小発注数量
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,200
( 4,620 )
8日目

詳細情報

基本情報

第12改正日本薬局方を参考にしたGutzeit改良法のひ素及びひ素化合物の限度試験装置です。
臭化第二水銀(HgBr2)紙の呈色を標準紙と比較して測定します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ひ素びん ひ素試験器用の型番063130-031のページです。 型番063130-031に関する仕様情報を記載しております。
ひ素びん ひ素試験器用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ひ素びん ひ素試験器用
ガラスろ過器 2G るつぼ形
SPC円筒分液ロート 圧力平衡側管付
撹拌棒 半月形羽根用
ガラスろ過器 1G るつぼ形
びん 自動ビュレット用
メーカー柴田科学柴田科学柴田科学柴田科学柴田科学柴田科学
通常価格4,2003,800 -32,4047,2003,30011,600 -
通常出荷日8日目4日目〜8日目1日目4日目1日目〜
商品タイプ保存瓶・容器ろ過瓶・ろ過器分液ロートその他ろ過瓶・ろ過器その他
材質【ガラス】硼珪酸ガラス【ガラス】硼珪酸ガラス【ガラス】硼珪酸ガラス【ガラス】硼珪酸ガラス【ガラス】硼珪酸ガラス【ガラス】硼珪酸ガラス
JANコード4589988641253-45899886190544589988594672--
品目ひ素試験器 ひ素びん-----
ガラス種類H-HH-F

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

分液ロートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト