17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

共通摺合温度計 006500-15360

共通摺合温度計

通常単価(税別)
35,553
税込単価
39,108
通常出荷日:8日目

共通すり合わせTS15/25付きで、ガラス器具との組み合わせが可能な温度計。【特長】・温度範囲によって...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • a (mm)
    76
  • ジョイント(共通すり合わせ)
    15/25
  • 内容量
    1本

型番:

006500-15360
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

006500-15360の仕様・寸法情報

商品タイプ
[その他] その他
a(mm)
76
b(mm)
300
JANコード
4589988586639
ジョイント(共通すり合わせ)
15/25
温度範囲(℃)
0~360
トラスココード
838-1935
内容量
1本

絞り込み条件

  • b(mm)

  • JANコード

  • 温度範囲(℃)

  • トラスココード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
006500-15360

b

(mm)

JANコード

温度範囲

(℃)

トラスココード

内容量

最小発注数量
300
4589988586639
0~360
838-1935
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
35,553
( 39,108 )
8日目

詳細情報

基本情報

共通すり合わせTS15/25付きで、ガラス器具との組み合わせが可能な温度計。
【特長】
・温度範囲によって3種類から選択可能。
・ほうけい酸ガラス-2(硬質ガラス)製。
【用途】
・各種ガラス器具による実験等に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

共通摺合温度計の型番006500-15360のページです。 型番006500-15360に関する仕様情報を記載しております。
共通摺合温度計のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
共通摺合温度計
共通摺合撹拌シール ベアリング付
SPC円筒分液ロート 圧力平衡側管付
共通摺合撹拌シール 液体シール形
共通摺合ロート足 分離足式ガラスろ過器用
ガラスろ過器 26G ブフナロート形
メーカー柴田科学柴田科学柴田科学柴田科学柴田科学柴田科学
通常価格35,55328,63132,40414,800 -14,22631,999 -
通常出荷日8日目1日目〜8日目8日目8日目8日目〜
商品タイプその他その他分液ロートその他ろ過瓶・ろ過器ろ過瓶・ろ過器
a(mm)7647336-117-
ジョイント(共通すり合わせ)15/25---29/17-
内容量1本1本1本1本1本1本

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

分液ロートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト