17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

セパラブルフラスコ 円筒ジャケット形 バンド式(SCHOTTタイプ) 150mm 005550-3001

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

セパラブルフラスコ 円筒ジャケット形 バンド式(SCHOTTタイプ) 150mm

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

005550-3001

2023年09月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・円筒ジャケット形のセパラブルフラスコです。
容量(ml):3000
ツバ内径φ(mm):150

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
セパラブルフラスコ
容量(ml)
3000
材質
【ガラス】硼珪酸ガラス
JANコード
4589988585045
高さ(mm)
270
ツバ内径(mm)
150
ツバ外径(mm)
134
ガラス種類
D
内容量
1本
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト