17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

共通球面摺合ガラス接手管 オス形【5個入り】

通常単価(税別)
29,00030,823
税込単価
31,90033,905
通常出荷日:8日目~35日目

【特長】・ガラス器具どうしを接続する半球状のジョイントです。・オス形

未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 詳細タイプ

  • 管外径(mm)

  • 下部 共通摺合せ

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内
    • 35日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中

詳細タイプ

管外径

(mm)

下部 共通摺合せ

JANコード

内径

(mm)

記号

内容量

最小発注数量
A
8
12/5
4589988583263
5
15/25
1箱(5個)
1パック

5個入り

A
10
18/7
4589988583287
7
19/38
1箱(5個)
1パック

5個入り

A
12
18/9
4589988583300
9
15/25
1箱(5個)
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,823
( 33,905 )
8日目
29,000
( 31,900 )
8日目
29,000
( 31,900 )
35日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ガラス器具どうしを接続する半球状のジョイントです。
・オス形

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

共通球面摺合ガラス接手管 オス形のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
共通球面摺合ガラス接手管 オス形
共通球面摺合ガラス接手管 メス形
共通摺合クロマトカラム ガラスコック付
共通摺合導入管
共通摺合カルシウム管 直管
共通摺合カルシウム管 曲管
メーカー柴田科学柴田科学柴田科学柴田科学柴田科学柴田科学
通常価格29,000-10,000 -13,900 -14,000 -9,100 -7,780 -
通常出荷日8日目〜8日目〜8日目8日目〜8日目〜1日目〜
商品タイプ連結管・アダプター連結管・アダプターその他連結管・アダプター連結管・アダプター連結管・アダプター
材質【ガラス】硼珪酸ガラス【ガラス】硼珪酸ガラス【ガラス】硼珪酸ガラス【ガラス】硼珪酸ガラス【ガラス】硼珪酸ガラス【ガラス】硼珪酸ガラス
長さ(mm)150150----
備考品目コード末尾にA記号のついたものは包装単位です。品目コード末尾にA記号のついたものは包装単位です。----
ガラス種類HHHHHH

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

連結管・アダプターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト