17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

防炎性フィルム フラーレ/ノンマイグレF

通常単価(税別)
23,53148,926特別価格
税込単価
25,88453,819特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・消防法施行令第4条の3に適合しています。《アキレスフラーレ》・優れた防炎性能をもつ軟質透明塩...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

項目フラーレフラーレノンマイグレF
透明透明透明透明透明/オレンジ
厚さ(mm)0.150.30.51.00.1
幅(cm)183137/18318391.5/137183
巻数(m)5030301050

【代表的性能】

  • 酸素指数27以上(JIS K 7201準用)

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

      • その他
  • 幅×長さ(m)

  • 厚さ(mm)

  • 詳細タイプ

  • JANコード

  • トラスココード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

幅×長さ

(m)

厚さ

(mm)

詳細タイプ

JANコード

トラスココード

質量

(kg)

内容量

RoHS?最小発注数量
透明
1.37×10
1
アキレスフラーレ
-
-
18
1巻
-
1個
透明
1.83×50
0.15
アキレスフラーレ
4560295340060
455-6941
20
1巻
10
1個
透明
1.37×30
0.3
アキレスフラーレ
4560295340077
423-3697
18
1巻
10
1個
透明
1.83×30
0.3
アキレスフラーレ
4560295340084
423-3701
23
1巻
10
1個
透明
1.83×30
0.5
アキレスフラーレ
4560295340091
455-6950
38
1巻
10
1個
透明
0.915×10
1
アキレスフラーレ
-
136-0311
13
1巻
10
1個
透明
1.37×10
1
アキレスフラーレ
-
516-0570
20
1巻
10
1個
透明
1.83×50
0.1
アキレスフラーレノンマイグレF
-
455-6968
13
1巻
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,212
( 35,433 )
1日目
34,241
( 37,665 )
1日目
25,483
( 28,031 )
1日目
31,314
( 34,445 )
1日目
48,926
( 53,819 )
1日目
23,531
( 25,884 )
4日目
37,08634,093
( 37,502 )
4日目
28,664
( 31,530 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・消防法施行令第4条の3に適合しています。
《アキレスフラーレ》
・優れた防炎性能をもつ軟質透明塩化ビニールフィルムです。
《アキレスフラーレ ノンマイグレF》
・フラーレの防炎性に加え、可塑剤の移行を抑制し他のプラスチック製品を傷めることの少ない製品です。
【用途】
・防炎性能を要求される工場・倉庫などの出入口カーテン・間仕切り。
【材質】
・ポリ塩化ビニール(PVC)。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防炎性フィルム フラーレ/ノンマイグレFのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
溶接工程で使用しています
5
満足度:5.0
溶接工程で発生するスパッタなどが近くにある、部品、作業台などに飛び散らない用にする遮蔽カーテンとしています。目に見えてま...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防炎性フィルム フラーレ/ノンマイグレF
防炎性フィルム フラーレ(防虫タイプ)
防炎シート
防炎シートα
防炎メッシュシート
白防炎シート
メーカーアキレスアキレストラスコ中山トラスコ中山ユタカメイクユタカメイク
通常価格23,531-32,478 -6,999 -19,784 -4,558 -2,700 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ防炎シート防炎シート防炎シート防炎シート防炎メッシュシート防炎シート
形状ロールタイプロールタイプ折りたたみタイプロールタイプ折りたたみタイプ折りたたみタイプ
材質(本体)ポリ塩化ビニール(PVC)-----
酸素指数27酸素指数27以上(JIS K-7201)----
内容量1巻-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防炎シートカテゴリの売れ筋ランキング