17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スマートフォンケース 横型

通常単価(税別)
1,2571,273
税込単価
1,3831,400
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・横長タイプの小物入れです。・デジカメ、スマートフォンが収納可能です。【材質】・本体:綿、ポリ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    箱・ケース
  • 商品用途
    ツールホルダー
  • 幅 (mm)
    150
  • 奥行 (mm)
    60
  • 高さ (mm)
    90
  • 質量 (g)
    118
  • 仕様
    カラビナ付
  • 材質
    本体:綿、ポリエステル、発泡体(ポリエチレン)、ベルト部:ポリプロピレン(PP)、マーク及び付帯:天然皮革(牛)
  • 内容量
    1個
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

内容量

最小発注数量
ブルー
4989999397598
773-3054
1個
5個
ブラック
4989999397727
773-3186
1個
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,273
( 1,400 )
1日目
1,257
( 1,383 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・横長タイプの小物入れです。
・デジカメ、スマートフォンが収納可能です。
【材質】
・本体:綿、ポリエステル、発泡体(ポリエチレン)
・ベルト部:ポリプロピレン(PP)
・マーク及び付帯:天然皮革(牛)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スマートフォンケース 横型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スマートフォンケース 横型
スマートフォンケース 2ポケットタイプ
スマートフォンケース 1ポケットタイプ
スマートフォンケース ワイドタイプ
カッターケース ダブル 240×90×35mm
ペンチケース ダブル
メーカーEDWIN(エドウィン)EDWIN(エドウィン)EDWIN(エドウィン)EDWIN(エドウィン)EDWIN(エドウィン)EDWIN(エドウィン)
通常価格1,257-2,1001,442 -1,7411,6711,572
通常出荷日1日目〜2日目2日目2日目1日目2日目
商品タイプ箱・ケース箱・ケース箱・ケース箱・ケース
商品用途ツールホルダーツールホルダーツールホルダーツールホルダー--
幅(mm)1501201001159090
奥行(mm)606035353550
高さ(mm)90150145200240225

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング