17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スマートフォンケース ワイドタイプ

通常単価(税別)
1,741
税込単価
1,915
通常出荷日:2日目

【特長】・マジック式のビッグスマートフォン収納可能なワイド携帯電話ケースです。【材質】・本体:綿、ポリ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    箱・ケース
  • 商品用途
    ツールホルダー
  • ブルー
  • 幅 (mm)
    115
  • 奥行 (mm)
    35
  • 高さ (mm)
    200
  • JANコード
    4989999397680
  • トラスココード
    773-3143
  • 質量 (g)
    121
  • 仕様
    カラビナ付
  • 材質
    本体:綿、ポリエステル、発泡体(ポリエチレン)、ベルト部:ポリプロピレン(PP)、マーク及び付帯:天然皮革(牛)
  • 内容量
    1個

型番:

EDW-F115
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EDW-F115の仕様・寸法情報

商品タイプ
箱・ケース
商品用途
ツールホルダー
ブルー
幅(mm)
115
奥行(mm)
35
高さ(mm)
200
JANコード
4989999397680
トラスココード
773-3143
質量(g)
121
仕様
カラビナ付
材質
本体:綿、ポリエステル、発泡体(ポリエチレン)、ベルト部:ポリプロピレン(PP)、マーク及び付帯:天然皮革(牛)
内容量
1個

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EDW-F115

内容量

最小発注数量
1個
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,741
( 1,915 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・マジック式のビッグスマートフォン収納可能なワイド携帯電話ケースです。
【材質】
・本体:綿、ポリエステル、発泡体(ポリエチレン)
・ベルト部:ポリプロピレン(PP)
・マーク及び付帯:天然皮革(牛)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スマートフォンケース ワイドタイプの型番EDW-F115のページです。 型番EDW-F115に関する仕様情報を記載しております。
スマートフォンケース ワイドタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スマートフォンケース ワイドタイプ
スマートフォンケース 2ポケットタイプ
スマートフォンケース 1ポケットタイプ
スマートフォンケース 横型
ドライバーケース ツイン
ペンチケース 6ピース
メーカーEDWIN(エドウィン)EDWIN(エドウィン)EDWIN(エドウィン)EDWIN(エドウィン)EDWIN(エドウィン)EDWIN(エドウィン)
通常価格1,7412,1001,442 -1,257 -1,6291,666
通常出荷日2日目2日目2日目1日目〜4日目1日目
商品タイプ箱・ケース箱・ケース箱・ケース箱・ケース
商品用途ツールホルダーツールホルダーツールホルダーツールホルダー--
ブルーブルー--
幅(mm)115120100150110135
奥行(mm)356035603050

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング