17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スマートフォンケース 1ポケットタイプ

通常単価(税別)
1,4421,570
税込単価
1,5861,727
通常出荷日:2日目

【特長】・マジック式のスマートフォン収納可能なワイド携帯電話ケースです。【材質】・本体:綿、ポリエステ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    箱・ケース
  • 商品用途
    ツールホルダー
  • 幅 (mm)
    100
  • 奥行 (mm)
    35
  • 高さ (mm)
    145
  • 質量 (g)
    96
  • 仕様
    カラビナ付
  • 材質
    本体:綿、ポリエステル、発泡体(ポリエチレン)、ベルト部:ポリプロピレン(PP)、マーク及び付帯:天然皮革(牛)
  • 内容量
    1個
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

内容量

最小発注数量
ブルー
4989999397550
773-3011
1個
5個
ブラック
4989999397703
773-3160
1個
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,442
( 1,586 )
2日目
1,570
( 1,727 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・マジック式のスマートフォン収納可能なワイド携帯電話ケースです。
【材質】
・本体:綿、ポリエステル、発泡体(ポリエチレン)
・ベルト部:ポリプロピレン(PP)
・マーク及び付帯:天然皮革(牛)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スマートフォンケース 1ポケットタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スマートフォンケース 1ポケットタイプ
スマートフォンケース 2ポケットタイプ
スマートフォンケース ワイドタイプ
スマートフォンケース 横型
フラットポケット
コンパクトケース 2ポケット
メーカーEDWIN(エドウィン)EDWIN(エドウィン)EDWIN(エドウィン)EDWIN(エドウィン)EDWIN(エドウィン)EDWIN(エドウィン)
通常価格1,442-2,1001,7411,257 -1,5701,667
通常出荷日2日目2日目2日目1日目〜1日目2日目
商品タイプ箱・ケース箱・ケース箱・ケース箱・ケース
商品用途ツールホルダーツールホルダーツールホルダーツールホルダー--
幅(mm)100120115150140120
奥行(mm)356035602060
高さ(mm)14515020090220155
よく一緒に購入される商品

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング