17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

分岐ケーブル

通常単価(税別)
13,95150,795
税込単価
15,34655,875
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・高い安全性、防水性、耐久性があります。・マンション・ビルなどの高層建築現場向の電源ケーブルで...

詳細を確認
未確定 16 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:15 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

母線

照明分岐支線

電源分岐支線

プラグ

ソケット

コネクタ

JANコード

トラスココード

質量(g)

間隔(m)

芯数

長さ(m)

分岐線数(個)

太さ

材質1

内容量

最小発注数量
VCT2.0m㎡×2芯
VCT0.75mm[[の2乗]]×2芯
-
125V-15A2P
E26
125V-15A2P
4589975557116
762-1094
4000.0
3
-
20
6
-
-
1本
1個
VCT2.0m㎡×2芯
VCT0.75mm[[の2乗]]×2芯
-
125V-15A2P
E26
125V-15A2P
4589975557123
762-1086
4000.0
2
-
20
10
-
-
1本
1個
VCT2.0m㎡×2芯
VCT0.75mm[[の2乗]]×2芯
-
125V-15A2P
E26
125V-15A2P
4589975557130
762-1108
6000.0
3
-
30
10
-
-
1本
1個
VCT2.0m㎡×2芯
VCT0.75mm[[の2乗]]×2芯
-
125V-15A2P
E26
125V-15A2P
4589975557147
762-1116
8000.0
4
-
50
12
-
-
1本
1個
VCT2.0m㎡×2芯
VCT0.75mm[[の2乗]]×2芯
-
125V-15A2P
E26
125V-15A2P
4589975557154
762-1124
8000.0
2.75
-
50
18
-
-
1本
1個
VCT2.0m㎡×2芯/3芯
-
VCT2.0mm[[の2乗]]×2芯/3芯
125V-15A2PE
-
125V-15A2PE
4589975557185
762-1132
4000.0
5
2
25
5
2.0mm[[の2乗]]
電線外皮:塩ビ(PVC)
1本
1個
VCT2.0m㎡×2芯/3芯
-
VCT2.0mm[[の2乗]]×2芯/3芯
125V-15A2PE
-
125V-15A2PE
4589975557161
762-1141
5000.0
5
3
25
5
2.0mm[[の2乗]]
電線外皮:塩ビ(PVC)
1本
1個
VCT2.0m㎡×2芯/3芯
-
VCT3.5mm[[の2乗]]×2芯/3芯
125V-15A2PE
-
125V-15A2PE
4589975557178
762-1159
7000.0
5
3
25
5
3.5mm[[の2乗]]
電線外皮:塩ビ(PVC)
1本
1個
VCT3.5m㎡×3芯
-
VCT2.0mm[[の2乗]]×3芯
125V15A2PE
-
125V15A2PE
4589975557062
762-1183
4000.0
3
-
11.6
4
-
-
1本
1個
VCT3.5m㎡×3芯
-
VCT2.0mm[[の2乗]]×3芯
125V15A2PE
-
125V15A2PE
4589975557079
762-1191
6000.0
3
-
17.6
6
-
-
1本
1個
VCT3.5m㎡×3芯
-
VCT2.0mm[[の2乗]]×3芯
125V15A2PE
-
125V15A2PE
4589975557086
762-1205
8000.0
3
-
23.6
8
-
-
1本
1個
VCT3.5m㎡×3芯
-
VCT2.0mm[[の2乗]]×3芯
125V15A2PE
-
125V15A2PE
4589975557109
762-1175
12000.0
3
-
35.6
12
-
-
1本
1個
VCT3.5m㎡×3芯
VCT0.75mm[[の2乗]]×2芯
VCT2.0mm[[の2乗]]×3芯
125V15A2PE
E26
125V15A2PE
4589975557017
762-1230
4000.0
3
-
11.6
4
-
-
1本
1個
VCT3.5m㎡×3芯
VCT0.75mm[[の2乗]]×2芯
VCT2.0mm[[の2乗]]×3芯
125V15A2PE
E26
125V15A2PE
4589975557031
762-1256
8000.0
3
-
23.6
8
-
-
1本
1個
VCT3.5m㎡×3芯
VCT0.75mm[[の2乗]]×2芯
VCT2.0mm[[の2乗]]×3芯
125V15A2PE
E26
125V15A2PE
4589975557048
762-1213
10000.0
3
-
29.6
10
-
-
1本
1個
VCT3.5m㎡×3芯
VCT0.75mm[[の2乗]]×2芯
VCT2.0mm[[の2乗]]×3芯
125V15A2PE
E26
125V15A2PE
4589975557055
762-1221
12000.0
3
-
35.6
12
-
-
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,951
( 15,346 )
1日目
18,759
( 20,635 )
1日目
30,857
( 33,943 )
1日目
29,668
( 32,635 )
1日目
34,357
( 37,793 )
1日目
16,466
( 18,113 )
1日目
16,849
( 18,534 )
4日目
21,129
( 23,242 )
1日目
18,759
( 20,635 )
1日目
26,688
( 29,357 )
1日目
34,564
( 38,020 )
1日目
50,421
( 55,463 )
1日目
18,276
( 20,104 )
1日目
34,564
( 38,020 )
1日目
42,741
( 47,015 )
1日目
50,795
( 55,875 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高い安全性、防水性、耐久性があります。
・マンション・ビルなどの高層建築現場向の電源ケーブルです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

分岐ケーブル のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
分岐ケーブル
LEDポールランタン スイッチ付
LEDポールランタン PL0-20LERW スイッチ付・連結タイプ
LEDポールランタン
充電式LEDハンドライト 360度回転機能付き
高光度LEDライトコード付タイプ
メーカー長谷川製作所長谷川製作所長谷川製作所長谷川製作所GROZ嵯峨電機工業
通常価格13,951-24,665 -30,405 -21,661 -9,27030,482 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目1日目1日目
商品の種類その他LEDLEDLEDLEDLED
電源ACACACAC充電式AC
特殊用途その他防水防水防水防雨その他
内容量1本1個1個1個--

作業用ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング