17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

3M 電磁ガードシールドスリーブ

3M 電磁ガードシールドスリーブ
通常単価(税別)
7,26842,866
税込単価
7,99547,153
通常出荷日:1日目

優れた導電性・伸縮性・可撓性耐屈曲性の電磁ガードシールドスリーブ【特長】・ハンダ付け可能。・金属箔付ガ...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

金属編組線に比べ軽量な電磁ガードシールドスリーブ

FS - 30の外観

FS - 30の外観

DS - 5の外観

DS - 5の外観

品番幅×長さ
(mm×m)
質量
(g)
DS-55×10135
DS-77×10210
DS-1010×10305
DS-1414×10465
FS-3030×10690
FS-3737×10930

型番リスト

表示件数

テープ幅

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

RoHS?最小発注数量
5
4562434370532
479-9682
135.000
10
1個
7
4562434370549
479-9691
210.000
10
1個
10
4562434370556
479-9666
305.000
10
1個
14
4562434370563
479-9674
465.000
10
1個
30
4562434370570
479-9704
690.000
10
1個
37
4562434370587
479-9712
930.000
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,268
( 7,995 )
1日目
9,138
( 10,052 )
1日目
14,078
( 15,486 )
1日目
19,363
( 21,299 )
1日目
32,162
( 35,378 )
1日目
42,866
( 47,153 )
1日目

詳細情報

基本情報

優れた導電性・伸縮性・可撓性耐屈曲性の電磁ガードシールドスリーブ
【特長】
・ハンダ付け可能。
・金属箔付ガラス繊維
・金属編組線に比べ軽量。
【用途】
・摺動部分のシールディング、グラウンディング(アース)強化に。
・ハーネスのシールディング、グラウンディング(アース)強化に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

3M 電磁ガードシールドスリーブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3M 電磁ガードシールドスリーブ
3M ポリイミド電気絶縁テープ PIA220
ポリエステル電気絶縁テープ No.1318
耐熱ポリイミドテープ 5413
耐熱ポリイミドテープ 7414L 200×300mm
耐熱ポリイミドテープ 7416A
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格7,268-1,516 -9138,219 -1,9578,261 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目〜1日目1日目〜
テープ長さ(m)103366330.333
単品/パック単品単品単品単品単品単品
商品コード電磁ガードシールドスリーブポリイミド電気絶縁テープ PIA220ポリエステルフィルムテープ 1318耐熱マスキングテープ 5413耐熱ポリイミドテープ 7414耐熱ポリイミドテープ 7416A
商品タイプ備品粘着テープ粘着テープ耐熱テープシート粘着テープ
材質1金属箔付ガラス繊維基材:ポリイミドフィルム基材:ポリエステルフィルム基材:ポリイミドフィルム基材:ポリイミドフィルム基材:ポリイミドフィルム
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ポリイミドテープカテゴリの売れ筋ランキング