17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

A環

通常単価(税別)
573719
税込単価
630791
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・墜落制止用器具・ベルト色に合わせて選べる2色・50mm幅ベルト用・U字つり防止先端形状のフッ...

詳細を確認
  • 商品種類
    ベルト関連用品
  • ツインランヤード
  • 胴ベルト
  • その他
    オプション
  • 質量(g)
    56.000
  • 材質1
    本体:スチール
  • ベルト幅(mm)
    50
  • 内容量
    1本

ご注意

  • 誤った使い方をしますと、落下などのおそれがありますので、絶対にやめて下さい。製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

内容量

最小発注数量
4975364165251
753-7867
1本
10個
ブラック
4975364165244
494-6065
1本
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
719
( 791 )
1日目
573
( 630 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・墜落制止用器具
・ベルト色に合わせて選べる2色
・50mm幅ベルト用
・U字つり防止先端形状のフックに対応する孔形状
・タジマ安全帯VRシリーズ用A環です
【材質】
・本体:スチール

ご注意

  • 誤った使い方をしますと、落下などのおそれがありますので、絶対にやめて下さい。製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

A環のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
A環
アルミ製D環止め(2穴タイプ)
ワークポジショニング用器具 ダークグリーン
ベルトロック BL-6
フルハーネス安全帯 黒影用ベルト固定具
ワークポジショニング用器具 柱上安全帯用ベルト(軽量型)
メーカーTJMデザインタジマツール基陽藤井電工遠藤工業藤井電工藤井電工
通常価格573-43321,78541,0071,07121,348
通常出荷日1日目〜4日目1日目8日目1日目1日目
商品種類ベルト関連用品ベルト関連用品柱上安全帯墜落防止用ブロックベルト関連用品ベルト関連用品
ツインランヤード
胴ベルト
その他オプションオプション----
質量(g)56.000-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全帯関連用品カテゴリの売れ筋ランキング