17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

強力バックル コブラ

通常単価(税別)
2,9945,428
税込単価
3,2935,971
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・プロスペックの強力なバックルです・ワンタッチでロックでき、ワンタッチで解除できます・過酷な環...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表画像です。型番により商品の色が異なります。
  • 落下防止用品ではありません。必ず破断荷重範囲内で使用下さい。使用前にはコブラがロックされていることをしっかりと確認して下さい。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 材質1

  • 適応ベルト幅(mm)

  • オス形状

  • メス形状

  • 適合ベルト幅(mm)

  • 発注単位

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

適応ベルト幅(mm)

オス形状

メス形状

適合ベルト幅(mm)

仕様

破断荷重

トリガー

発注単位

RoHS?最小発注数量
ブラック
9006381692552
766-9399
91
本体:7075アルミニウム
25
自在
固定
-
-
ANSI z359.1(米国国家規格協会)、CSA z259.1(カナダ規格協会)認定
18kN
調節可能
-
1個
10
5個
ブラック
9006381693856
766-9411
91
本体:7075アルミニウム
38
自在
固定
-
-
ANSI z359.1(米国国家規格協会)、CSA z259.1(カナダ規格協会)認定
18kN
調節可能
-
1個
10
5個
ブラック
9006381010172
206-4097
62
本体:7075アルミニウム
38
自在
固定
38
-
欧州規格(EN358)取得
9kN
-
-
1個
-
1個
ブラック
9006381002689
206-4095
65
本体:7075アルミニウム
50
自在
自在
50
-
欧州規格(EN358)取得
9kN
-
-
1個
-
1個
ブラック
9006381012909
206-4096
65
本体:7075アルミニウム
50
自在
固定
50
マットブラック
欧州規格(EN358)取得
9kN
-
-
1個
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,007
( 3,308 )
1日目
3,105
( 3,416 )
4日目
2,994
( 3,293 )
2日目
5,428
( 5,971 )
2日目
3,487
( 3,836 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・プロスペックの強力なバックルです
・ワンタッチでロックでき、ワンタッチで解除できます
・過酷な環境下でも性能を発揮できます
【用途】
・ハーネスなどの締め付け用

ご注意

  • 商品画像は代表画像です。型番により商品の色が異なります。
  • 落下防止用品ではありません。必ず破断荷重範囲内で使用下さい。使用前にはコブラがロックされていることをしっかりと確認して下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

強力バックル コブラのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
強力バックル コブラ
強力バックル コブラ ステンレス
ベルト巻取式 ベルブロック BB-80-SN
傾斜面用アシストロリップ
フルハーネス型取替用 巻取式ランヤード(タイプ1) 回転式フック
ベルトロック BL-6
メーカーALPINALPIN藤井電工藤井電工トーヨーセフティー遠藤工業
通常価格2,994-3,12744,336 -21,11110,62641,007
通常出荷日1日目〜4日目1日目1日目1日目8日目
商品種類ベルト関連用品ベルト関連用品墜落防止用ブロック仮設器材ランヤード(フルハーネス用)墜落防止用ブロック
ツインランヤード
胴ベルト
発注単位1個1個----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全帯関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト