17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

大口収納バッグ
  • DT-CB-S
  • DT-CB-M
  • DT-CB-L

大口収納バッグ

通常単価(税別)
1,0362,032
税込単価
1,1402,235
通常出荷日:4日目

大きく開き、出し入れがしやすいツールバック。 【特長】 ・適度に仕切られた内ポケットがあり、よく使うツ...

詳細を確認
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

大口収納バッグ DT-CB-Mを開いた時の外観

大口収納バッグ DT-CB-Mを開いた時の外観

大口収納バッグ DT-CB-Mを閉めた時の外観

大口収納バッグ DT-CB-Mを閉めた時の外観

両サイドには引出す際に便利な持ち手

両サイドには引出す際に便利な持ち手

多目的ポケットが両面に

多目的ポケットが両面に

商品名品番サイズ(H×W×Dmm)重量(g)
DBLTACT 大口収納バッグ SDT-CB-S200×340×220600
DBLTACT 大口収納バッグ MDT-CB-M285×380×255710
DBLTACT 大口収納バッグ LDT-CB-L370×515×3051290

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)

  • サイズ

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

寸法(高さH×幅W×奥行D)

(mm)

サイズ

JANコード

質量

(g)

内容量

最小発注数量
370×515×305
L
4954458157662
1290
1個
5個
285×380×255
M
4954458157426
710
1個
5個
200×340×220
S
4954458157419
600
1個
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,032
( 2,235 )
4日目
1,265
( 1,392 )
4日目
1,036
( 1,140 )
4日目

詳細情報

基本情報

大きく開き、出し入れがしやすいツールバック。
【特長】
・適度に仕切られた内ポケットがあり、よく使うツールなどを差しておくと便利。
・ファスナー開閉式なので中身がこぼれ落ちない。細々としたツールも安心して入れることができる。
・両サイドには、引き出す際に便利な持ち手。
・多目的ポケットが両面に付いている。
・サイズを3種類から選べる。
【用途】
・工具類やヘルメットの収納バックとして。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

大口収納バッグのレビュー
5平均満足度:5.04件のレビュー
現場作業用
5
満足度:5.0
開口部が大きく開くので工具が取り出しやすく使い易いです。 価格も安くて高評価です。
0人が参考にしています。
工事用の道具箱
5
満足度:5.0
私が購入したのは、一番大きいサイズのものです。 このバッグの良い点は下記の5点です。 1,なんといっても開口部が大口で...もっと読む
0人が参考にしています。
機械修理
5
満足度:5.0
このバッグの中にスチール製ボックス工具箱を重ねて収納しています。大口なので出し入れし易く重宝してます。
0人が参考にしています。
出張用
5
満足度:5.0
出張用に、最低限の工具箱とヘルメットを入れて使用、大容量なのと開口部が大きく開くので使いやすいです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
大口収納バッグ
内装用腰袋 幅 330mm
ペンチサック3段
ラチェットホルダー 245×60mm
店舗用ポケット
フラットケース 265×95mm
メーカーDBLTACTDBLTACTDBLTACTDBLTACTDBLTACTDBLTACT
通常価格1,036-2,055697597987677
通常出荷日4日目4日目4日目4日目在庫品1日目在庫品1日目
商品タイプ
商品用途キャリーバッグツールホルダーツールホルダーツールホルダーツールホルダーツールホルダー
内容量1個1個1個1個1個1個
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング