17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

カラビナ工具差 スチール
  • DT-TH-811
  • DT-TH-811G

カラビナ工具差 スチール

通常単価(税別)
1,2991,351
税込単価
1,4291,486
通常出荷日:3日目~4日目

8ミリ線径で使い勝手抜群のカラビナ工具差し。 【特長】 ・6ヶ所溶接により破損防止。 ・使いやすい8m...

詳細を確認
  • その他
    オプション
  • 寸法(高さH×幅W×奥行D) (mm)
    110×45×60
  • 材質
    スチール
  • 質量 (g)
    141
  • 内容量
    1個
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

カラビナ工具差 スチールの仕様

カラビナ工具差 スチール DT-TH-811の仕様

カラビナ工具差 スチール DT-TH-811の仕様

商品名品番サイズ(H×W×Dmm)重量(g)
DBLTACTカラビナ工具差 スチール DT-TH-811110×45×60141
DBLTACTカラビナ工具差 スチール DT-TH-811G110×45×60141

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

内容量

最小発注数量
4954458302437
1個
1個
4954458163205
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,299
( 1,429 )
4日目
1,351
( 1,486 )
3日目

詳細情報

基本情報

8ミリ線径で使い勝手抜群のカラビナ工具差し。
【特長】
・6ヶ所溶接により破損防止。
・使いやすい8mm線径で作業抜群。
・あらゆる作業シーンを想定し、落下防止用穴を4ヶ所設置(約5.5mm穴)。
・ベルト幅60mm対応。
【用途】
・クリッパーやレンチなどの吊り下げに。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カラビナ工具差 スチールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カラビナ工具差 スチール
アルミカラビナ工具刺し
簡易インパクトカバー
インパクトホルダー横型
ペンチサック2段 ドライバー差付
スクレーパーケース
メーカーDBLTACTDBLTACTDBLTACTDBLTACTDBLTACTDBLTACT
通常価格1,299-1,9666541,117679677
通常出荷日3日目〜在庫品1日目〜4日目4日目4日目4日目
その他オプションオプション-オプション--
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×45×60115×45×75330×230×10-240×140×40200×120×40
材質スチールアルミ合金ビニールスチール/仕上げ:クロムメッキ1680デニール生地1680デニール生地
質量(g)141844560--
内容量1個1個1個1個1個1個
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング