17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スナップスイッチ用銘板

通常単価(税別)
1,055
税込単価
1,161
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・書体:丸ゴシック(JIS書体)。【用途】・配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械など...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 材質(本体)
    その他
  • 表示内容
    その他
  • 取付仕様
    その他
  • 文字表示色
  • 穴径 (mm)
    Φ12.5
  • 仕様
    丸ゴシック(JIS書体)
  • 材質詳細
    アクリル

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 文字表示

  • 縦×横×厚み(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

文字表示

縦×横×厚み

(mm)

JANコード

トラスココード

最小発注数量
手動/自動
45×35×2
4560343371718
438-5039
4個
警報停止
50×40×2
4560343371725
438-5047
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,055
( 1,161 )
1日目
1,055
( 1,161 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・書体:丸ゴシック(JIS書体)。
【用途】
・配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示します。
【材質】
・透明アクリル(裏面白地塗装)。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スナップスイッチ用銘板のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
ハンドバルブの操作
5
満足度:5.0
エアーハンドバルブの入り切表示に使用しました。取付ネジはM16でしたのでステップドリルでφ12からφ16加工しました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スナップスイッチ用銘板
短冊銘板
ポータブルトランス 屋内用
ソーラーパネル用コネクター
ソーラーパネル用延長ケーブル
ポータブル電源 Plusシリーズ用バッテリーパック
メーカーアイマークアイマーク育良精機製作所ANKERANKERJACKERY
通常価格1,055669 -19,500 -1,4832,246 -106,909 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目9日目9日目1日目
商品タイプその他その他----
材質(本体)その他その他----
表示内容その他その他----
取付仕様その他その他----
文字表示色----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング