17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

VHB粘着テープ付マウントベース【100個入り】

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

VHB粘着テープ付き固定具の特長

外形図

外形図

寸法図

寸法図

部品番号100個入使用結束バンド幅寸法(mm)最大静荷重
(g)
材質
ABC
SGABM20-AV-C300PLT80~PLT150
バンタイM、l幅
19.119.14.1565耐熱耐候性
ナイロン66
SGABM25-AV-C300PLT80~PLT300
PLT370S
バンタイM、l、S幅
25.425.45.1998
SGABM30-AV-C30028.428.46.61250

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

(mm)

使用ネジ

厚み

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

使用結束バンド幅(mm)

(mm)

内容量

RoHS?最小発注数量
19.1
2.3~4.3
なし
3.9
0074983195701
403-8011
90.000
2.3~4.3
19.1
1袋(100個)
10
1パック

100個入り

25.4
2.3~5.7
M3
5.1
0074983195718
403-8029
100.000
2.3~5.7
25.4
1袋(100個)
10
1パック

100個入り

28.4
2.3~9.7
M3
6.6
0074983195725
403-8037
128.000
2.3~9.7
28.4
1袋(100個)
10
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,595
( 3,955 )
1日目
4,800
( 5,280 )
1日目
6,549
( 7,204 )
1日目

詳細情報

基本情報

標準的な固定具と比較して4倍の強度を持つ強靭な粘着テープ付きの固定具。
【特長】
・柔軟性のあるフォーム基材の両側に、耐候性、耐熱性、耐溶剤性に優れている。
・アクリル系粘着剤を付けた、強靭な粘着テープが付いた固定具。
・耐熱性に優れており、-35~93℃まで使用できる。
・結束バンドのヘッドが固定される ため、片手でバンドの挿入ができる。
・結束バンドのヘッドが束線から突出しない。
【用途】
・高温の屋外など悪環境下で強い粘着強度を必要とする電線の配線、固定、屋内、屋外用に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

VHB粘着テープ付マウントベースのレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
BOX内のナイロンチューブ配管の結束固定
5
満足度:5.0
以前は市販のタイベースを使用していましたが、荷重が少し掛かる所は外れてしまう為、強力な両面テープを張り付けたり、接着剤を...もっと読む
2人が参考にしています。
設備用
5
満足度:5.0
この商品は自社の設備用のケーブルや配線の固定用に使用しています。タイラップを使っての固定を行っていますが取り扱い上も特に...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q取り付けたらすぐに使用できますか?
A
アクリル系の粘着テープはゴム系の粘着テープと比較して長い時間をかけて最大粘着強度に至ります。取り付け後、負荷を掛けるまで8時間程度放置することが推奨されます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
VHB粘着テープ付マウントベース
エポキシ用マウントベース(耐候性タイプ)
スーパーグリップ専用マウントベース 耐候性
スーパーグリップ用タイマウント(耐候性 ねじ止めタイプ)
幅広結束バンド対応タイマウント(耐衝撃耐熱耐候性ナイロン6.6)
ケーブルタイ"スーパーリールバンド"(ストラップのみ)
メーカーパンドウイットパンドウイットパンドウイットパンドウイットパンドウイットパンドウイット
通常価格3,595-8,8343,191 -2,871 -33,42224,177
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目1日目1日目
材質耐候・耐熱性ナイロン66耐候性ナイロン66耐候性ナイロン66耐候性ナイロン66耐候・耐熱性ナイロン66ポリアセタール(POM)
耐環境性耐候 / 耐熱耐候耐候耐候耐候 / 耐熱耐候
材質1粘着テープ:アクリル系-本体:耐候性ナイロン6.6-耐衝撃耐熱耐候性ナイロン6.6ポリアセタール(POM)
使用温度範囲(Min~Max)(℃)-35~93---60~85--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

結束バンド・ケーブルタイカテゴリの売れ筋ランキング