17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

取り換え式ピンセット TL259CFRSA

取り換え式ピンセット

通常単価(税別)
5,774
税込単価
6,351
通常出荷日:1日目

【特長】・静電気帯電防止(ESD)仕様です。【用途】・電子系の作業に。・細かい作業に。・精密な作業に。...

詳細を確認
  • 内容量
    1本

型番:

TL259CFRSA
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
【商品仕様】
<型番:TL259CFRSA>
・全長(mm):130
・幅(mm):10
・先端:直型
・材質:ステンレス、炭素繊維

TL259CFRSAの仕様・寸法情報

全長(mm)
130
トラスココード
498-2088
材質1
ステンレス
材質2
炭素繊維
先端形状
直型
内容量
1本

絞り込み条件

  • 全長(mm)

  • トラスココード

  • 材質1

  • 材質2

  • 先端形状

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TL259CFRSA

全長

(mm)

トラスココード

材質1

材質2

先端形状

内容量

最小発注数量
130
498-2088
ステンレス
炭素繊維
直型
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,774
( 6,351 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・静電気帯電防止(ESD)仕様です。
【用途】
・電子系の作業に。
・細かい作業に。
・精密な作業に。
【材質】
・ステンレス
・炭素繊維

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

取り換え式ピンセットの型番TL259CFRSAのページです。 型番TL259CFRSAに関する仕様情報を記載しております。
取り換え式ピンセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
取り換え式ピンセット
精密ピンセット(ESD仕様)
ESD ピンセット 赤
ピンセット PTZシリーズ
ピンセット 9228-69ESD
ピンセット 9208-78ESD
メーカーリンドストロームリンドストロームDUMONTエンジニアクニペックスクニペックス
通常価格5,7742,589 -6,235 -1,500 -4,0126,294
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目〜1日目1日目1日目
内容量1本1本----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ESDチップピンセットカテゴリの売れ筋ランキング