17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

制電リサイクルシート RS-E 粘着シールタイプ 0.6~1.8m

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

制電リサイクルシート RS-E 粘着シールタイプ 0.6~1.8m

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

RS-E-0.6

2018年07月に販売終了となりました。

【特長】
・粘着性シートのため、床や設備工程など様々なところに貼って静電気対策ができます。
・ハサミで簡単にカットできるので、必要な形・大きさに合わせて使用できます。
【用途】
・電機電子部品製造業。
・機械工業。
・自動車関連業。
・床や設備、作業台の静電気対策に。
・ESD保護区に。
【材質】
・塩化ビニール、アクリルコポリマー

ご注意

  • アースを取って使用してください。

指定中の仕様・寸法情報

厚み(mm)
0.3
幅(mm)
950
商品タイプ
静電気対策シート
長さ(m)
600
グリーン
JANコード
4901792022606
トラスココード
486-0250
質量(g)
300
材質
塩化ビニール、アクリルコポリマー
表面漏洩抵抗値(Ω)
10⁷∼⁸
内容量
1巻
RoHS?
10

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト