17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

帯電防止バッグ 幅(mm) 180・320

帯電防止バッグ 幅(mm) 180・320【100個入り】

通常単価(税別)
6,7538,471特別価格
税込単価
7,4289,318特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・被包装物を、様々な静電気障害や衝撃から守るプチプチR袋です。・静電気対策と緩衝包装が一体化さ...

詳細を確認
  • 厚み (mm)
    10
  • 商品タイプ
    静電気対策用品
  • 長さ (m)
    320
  • 他色
  • 材質1
    ポリエチレン(PE)
  • 表面抵抗値(Ω)
    10の11乗
  • 内容量
    1袋(100枚)

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【用途】
静電気を嫌う商品の梱包の際、静電気を防ぎます。また、同時に梱包包装も出来ます。

性能・試験情報

表面固有抵抗測定法:JISK6911準拠。測定条件20℃65%RH/この値につきましては実測値であり保証値ではありません。

使用方法・使用事例

使用事例

帯電防止バッグ 幅(mm) 180・320  使用事例

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 幅(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

内容量

RoHS?最小発注数量
180
4512289107630
754-6327
1300
1袋(100枚)
10
1パック

100個入り

320
4512289107623
754-6335
2300
1袋(100枚)
10
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,753
( 7,428 )
1日目
8,4717,905
( 8,696 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・被包装物を、様々な静電気障害や衝撃から守るプチプチR袋です。
・静電気対策と緩衝包装が一体化され、簡単・便利です。
【用途】
・電子部品・機械部品の梱包。
【材質】
・ポリエチレン(PE)

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

商品担当おすすめ

  • 導電性カラーマット グリーン 画像

    ホーザン

    導電性カラーマット グリーン

    EPA(静電気保護区域)内作業台や棚板の上に敷いて静電気対策を行うための静電気対策マット。

  • ESDバッグ(導電袋) 画像

    ホーザン

    ESDバッグ(導電袋)

    電子機材梱包用の袋型静電気対策用品。界面活性剤不使用で、ブリードアウトによる移行汚染の心配がほとんどありません。

  • 導電性クッションマット F-736 画像

    ホーザン

    導電性クッションマット F-736

    セル生産現場の静電気対策と疲労対策に役立つ導電性クッションマット。長時間の辛い立ち作業も無理なくこなせます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

帯電防止バッグ 幅(mm) 180・320のレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
基板の搬送用
5
満足度:5.0
大きなサイズの基板を保護する帯電防止バッグが、他社ではなかなか見つからず困っていたところ、こちらの商品を見つけて購入しま...もっと読む
0人が参考にしています。
試作部品の搬送用
4
満足度:4.0
試作のPCB ASSYを搬送する為に使用。 他社では大きさがカスタム扱いになるが、 適当な大きさが有ったので購入した。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
帯電防止バッグ 幅(mm) 180・320
導電バッグ
帯電防止PVCシート
【エコノミーシリーズ】帯電防止マット
帯電防止フィルムシート 防炎性なし 1.0×1830×12M
静電防止ワークマット
メーカー川上産業川上産業アズワンミスミトラスコ中山アズワン
通常価格6,753-17,270 -65,21823,30370,9117,800
通常出荷日1日目1日目1日目在庫品1日目1日目1日目
厚み(mm)10100.3212
商品タイプ静電気対策用品静電気対策用品静電気対策シート静電気対策用品静電気対策シート静電気対策マット
長さ(m)3203203010120.56
他色ブラック-グリーンブルーホワイト
材質1ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)、カーボン----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

静電気対策マット・シートカテゴリの売れ筋ランキング