ファクトリーサプライ用品技術窓口

静電気対策接地用アクセサリー アース線11cm

通常単価(税別)
1,658
税込単価
1,824
通常出荷日:1日目

【特長】・静電気導電性マット同士を接続するアース線です・マット間の接続用アース線1MΩは内蔵されていま...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    静電気対策接地用品
  • JANコード
    4901690412462
  • トラスココード
    282-0803
  • 質量(g)
    20.000
  • 材質1
    ●●
  • アース線(m)
    0.11
  • 線径([[MM2]])
    2.8
  • 仕様
    抵抗なし
  • 内容量
    1個

ご注意

  • スナップファスナー(3090)が、必要になります。
  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。3M社から事業売却されたため、3Mブランドの表記となっている場合があります。

型番:

3043S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3043Sの仕様・寸法情報

商品タイプ
静電気対策接地用品
JANコード
4901690412462
トラスココード
282-0803
質量(g)
20.000
材質1
●●
アース線(m)
0.11
線径([[MM2]])
2.8
仕様
抵抗なし
内容量
1個
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
3043S

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,658
( 1,824 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・静電気導電性マット同士を接続するアース線です
・マット間の接続用アース線1MΩは内蔵されていません
【用途】
・マット間の接続

ご注意

  • スナップファスナー(3090)が、必要になります。
  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。3M社から事業売却されたため、3Mブランドの表記となっている場合があります。

商品担当おすすめ

  • アースターミナル F-126 画像

    ホーザン

    アースターミナル F-126

    リストストラップを安全、確実にグラウンド接続するためのターミナル。

  • アース線 F-127 画像

    ホーザン

    アース線 F-127

    マットと確実に接続することができるカシメタイプの静電気対策マット用アース線。

  • リストストラップ F-154 画像

    ホーザン

    リストストラップ F-154

    品質と価格のバランスがとれた10個入りのコストダウンタイプのリストストラップ。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

静電気対策接地用アクセサリー アース線11cmの型番3043Sのページです。 型番3043Sに関する仕様情報を記載しております。
静電気対策接地用アクセサリー アース線11cmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
静電気対策接地用アクセサリー アース線11cm
静電気対策接地用アクセサリー アース線4.5m
静電気対策接地用アクセサリー アース線1.5m
静電気対策接地用アクセサリー アース線付コネクタ
静電気対策接地用アクセサリー スナップファスナー
静電気対策接地用アクセサリー リストストラップ接地システム
メーカーDESCO JAPANDESCO JAPANDESCO JAPANDESCO JAPANDESCO JAPANDESCO JAPAN
通常価格1,6582,4601,9536,9431,6575,034
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目在庫品1日目
商品タイプ静電気対策接地用品静電気対策接地用品静電気対策接地用品静電気対策接地用品静電気対策接地用品静電気対策接地用品
JANコード490169041246249016904124314901690412448005400718239945895400401804589540040579
トラスココード282-0803282-0781282-0790282-0811282-0838212-3193
質量(g)20.000704019937.000184.000
材質1●●●●--ステンレス-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

静電気対策接地用品カテゴリの売れ筋ランキング