17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アンクルストラップ F-142

通常単価(税別)
1,0701,760
税込単価
1,1771,936
通常出荷日:3日目

リストストラップのコードが気になる方へおすすめのアンクルストラップ。【特長】・足首に装着するタイプでバ...

詳細を確認
    未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    F-142 アンクルストラップの仕様

    アースリボンを足裏に敷くようにして靴を履く。

    アースリボンを足裏に敷くようにして靴を履く。

    • 足首に装着するタイプのストラップ。
    • バックル式で着脱が簡単。
    • リストストラップの代わりに使うことで、手元にコードがない自由な作業環境が得られる。
    • 着座作業でも使用可能。
    • 1MΩの抵抗入。
    • コード全長:1.6m
    • ホック径:10mm
    • プラグ径:4mm
    • 重量:50g
    • ESD管理値:7.5×105≦Rg<3.5×107Ω(着用状態)
    歩行・移動時に作業着などに仮止めできるクリップ付き

    歩行・移動時に作業着などに仮止めできるクリップ付き

    着脱がしやすいバックルタイプ

    着脱がしやすいバックルタイプ

    絞り込み条件:10 項目の仕様が未選択です

    • 商品タイプ

    • 仕様

    • コード全長(cm)

    • 詳細タイプ

    • 適応機種

    • 抵抗値(MΩ)

    • ホック径(mm)

    • JANコード

    • トラスココード

    • 内容量

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    型番リスト

    表示件数

    商品タイプ

    仕様

    コード全長

    (cm)

    詳細タイプ

    適応機種

    抵抗値

    (MΩ)

    ホック径

    (mm)

    JANコード

    トラスココード

    質量

    (g)

    内容量

    最小発注数量
    フットストラップ
    バナナプラグ・ワニ口クリップ付
    310
    抵抗内蔵型
    -
    1
    -
    4962772091425
    436-2608
    50
    1個
    1個
    関連品
    -
    -
    アンクルバンド
    F-142
    -
    10mmΦ
    4962772490334
    -
    -
    -
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,760
    ( 1,936 )
    3日目
    1,070
    ( 1,177 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    リストストラップのコードが気になる方へおすすめのアンクルストラップ。
    【特長】
    ・足首に装着するタイプでバックル式で着脱が簡単。
    ・リストストラップの代わりに使うことで、手元にコードがない自由な作業環境が得られる。
    ・着座作業でも使用可能。
    【用途】
    ・半導体工場での作業。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    アンクルストラップ F-142のレビュー
    この商品のレビューはありません

    よくあるご質問(FAQ)

    Qアンクルストラップやヒールストラップは直接人体に接触しなくても問題がないのはなぜですか?
    A
    靴の中の湿度が上昇することで、靴下を履いていてもアースリボンを通じて導通が確保されます。静電気と湿度は密接に関係しており、靴の中の湿度が上昇することで、人体とアースリボン間の抵抗値が低下します。この性質を利用することで、人体に直接触れずに導通が確保されます。従って、F-142アンクルストラップやF-145ヒールストラップをご使用の場合は、アースリボン部分を足裏に敷くようにして靴を履いてください。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アンクルストラップ F-142
    静電気除去アンクルストラップ
    リストストラップ F-152/F-154-1
    リストストラップ F-154
    リストストラップ F-150
    リストストラップ F-155
    メーカーホーザンカスタムホーザンホーザンホーザンホーザン
    通常価格1,070-1,131840 -958 -840 -7,162
    通常出荷日3日目1日目在庫品1日目〜2日目3日目2日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    リスト・フットストラップカテゴリの売れ筋ランキング