17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

メタルリストストラップ

通常単価(税別)
2,5713,732特別価格
税込単価
2,8284,105特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・バンドにステンレスを採用し発じんを抑えたアースバンドです。【用途】・クリーンルーム内での人体...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    リストストラップ
  • 仕様
    ワニ口クリップ付
  • グランドコード長さ (m)
    2.5
  • コード全長 (cm)
    68
  • コイル部長さ (cm)
    25
  • 材質1
    バンド部:ステンレス
  • コード有効長(m)
    2.5
  • 仕様詳細
    ステンレスバンド1MΩ抵抗内蔵
  • 付属品
    バンド・コード・ワニ口クリップ
  • 内容量
    1個
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 詳細タイプ

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

JANコード

トラスココード

質量(g)

内容量

RoHS?最小発注数量
アジャスター付バンドタイプ
4582205166126
471-8976
55
1個
6
1個
バンドタイプ
4582205166119
471-8992
58
1個
6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,7323,093
( 3,402 )
1日目
2,571
( 2,828 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・バンドにステンレスを採用し発じんを抑えたアースバンドです。
【用途】
・クリーンルーム内での人体の静電除去に。
【材質】
・バンド部:ステンレス

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メタルリストストラップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メタルリストストラップ
アズピュアリストストラップⅡ コード付 ポリエステルバンド
アジャスタブル リストストラップ
帯電防止用リストストラップ 442B
静電気除去アンクルストラップ
静電気除去リストバンド コードレス
メーカーブラストンアズワンアズワン白光カスタムアズワン
通常価格2,571-8,6454,4401,699 -1,1313,132 -
通常出荷日1日目1日目1日目在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜
商品タイプリストストラップリストストラップリストストラップリストストラップフットストラップリストストラップ
仕様ワニ口クリップ付ワニ口クリップ付バナナプラグ・ワニ口クリップ付バナナプラグ・ワニ口クリップ付-その他
グランドコード長さ(m)2.5---1.8-
コード全長(cm)68-150---
コイル部長さ(cm)25-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

リスト・フットストラップカテゴリの売れ筋ランキング