17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

デジタル静電気探知機 バックライト付 サンハヤト

通常単価(税別)
34,343
税込単価
37,777
通常出荷日:1日目

帯電電位を簡単に測れる。【特長】・非接触で静電気を探知できます・大きな表示で、数値が読み取りやすくなっ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    静電気測定器
  • 71.0
  • 幅 (mm)
    19.4
  • 奥行 (mm)
    141.3
  • 測定範囲 (kV)
    0~±19.9
  • 測定精度
    54
  • 表示
    -19.9~+19.9
  • JANコード
    4931442522170
  • トラスココード
    481-0741
  • 質量(g)
    196.000
  • 電源
    単3型電池(DC4~8V)×4本(テスト電池付属)
  • 測定距離(mm)
    220
  • 測定範囲(kV)
    130
  • 内容量
    1個

型番:

EG1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EG1の仕様・寸法情報

商品タイプ
静電気測定器
71.0
幅(mm)
19.4
奥行(mm)
141.3
測定範囲(kV)
0~±19.9
測定精度
54
表示
-19.9~+19.9
JANコード
4931442522170
トラスココード
481-0741
質量(g)
196.000
電源
単3型電池(DC4~8V)×4本(テスト電池付属)
測定距離(mm)
220
測定範囲(kV)
130
内容量
1個

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EG1

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
34,343
( 37,777 )
1日目

詳細情報

基本情報

帯電電位を簡単に測れる。
【特長】
・非接触で静電気を探知できます
・大きな表示で、数値が読み取りやすくなっています
・バックライト付です
・測定マーカの採用により、測定距離を一定にすることができます。これにより、測定距離による誤差を少なくできます
・電源は入手しやすい単三形電池を4本使用します。電気容量の大きい電池を使用することで長時間の運用ができます
・本体にカメラ用のネジ穴がありますので、三脚に固定して使用することもできます
・校正サービスに対応します

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル静電気探知機 バックライト付 サンハヤトの型番EG1のページです。 型番EG1に関する仕様情報を記載しております。
デジタル静電気探知機 バックライト付 サンハヤトのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
簡易測定
4
満足度:4.0
除電装置の確認用で購入しました。 安価でありましたが簡易測定用にはちょうど良い商品でした。
2人が参考にしています。
現場の静電気有無確認
5
満足度:5.0
安価で使いやすくとてもよい。 対象物との距離が光で確認できる点、数字をロックできる点もよい。
2人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタル静電気探知機 バックライト付 サンハヤト
デジタル静電気探知機 バックライト付
デジタル表面抵抗測定セット
静電気チェッカー F-236
静電気測定器 FG-450
静電気測定器 No.Eye-02
メーカーサンハヤトアズワンDESCO JAPANホーザン白光ベッセル
通常価格34,34333,409221,887139,363 -113,283 -84,035
通常出荷日1日目在庫品1日目1日目3日目〜7日目〜在庫品1日目
商品タイプ静電気測定器静電気測定器静電気測定器静電気測定器静電気測定器静電気測定器
71.0-----
幅(mm)19.4-----
奥行(mm)141.3-----
測定範囲(kV)0~±19.9-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

静電気測定器カテゴリの売れ筋ランキング