ファクトリーサプライ用品技術窓口

放電検知器 CTM048-21 CTM048-21

放電検知器 CTM048-21

通常単価(税別)
425,928388,148
税込単価
468,521426,963
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・静電気に敏感な装置に損傷を与え、ロックアップや異常現象、パラメータのエラーを引き起こす可能性...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    静電気測定器
  • 幅 (mm)
    65
  • 奥行 (mm)
    32
  • 高さ (mm)
    105
  • 検知モード
    4種類(HBM、MM、CDM、Raw Input)
  • JANコード
    4548623819921
  • トラスココード
    436-0583
  • 測定範囲(kV)
    0.001~0.99
  • 電源
    内蔵型リチウムイオン電池
  • 仕様
    Raw Inputモード: 1mV~15mVの範囲(1mVごとの分解能)、15mV~1500mVの範囲(15mVごとの分解能)
  • 付属品
    ACアダプター
  • 内容量
    1台

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

型番:

CTM048-21
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
【商品仕様】
<型番:CTM048-21>
・検知モード: 4種類(HBM、MM、CDM、Raw Input)
・Raw Inputモード: 1mV~15mVの範囲(1mVごとの分解能)、15mV~1500mVの範囲(15mVごとの分解能)
・測定範囲(kV):0.001~0.99
・幅(mm):65
・奥行(mm):32
・高さ(mm):105
・電源:内蔵型リチウムイオン電池

CTM048-21の仕様・寸法情報

商品タイプ
静電気測定器
幅(mm)
65
奥行(mm)
32
高さ(mm)
105
検知モード
4種類(HBM、MM、CDM、Raw Input)
JANコード
4548623819921
トラスココード
436-0583
測定範囲(kV)
0.001~0.99
電源
内蔵型リチウムイオン電池
仕様
Raw Inputモード: 1mV~15mVの範囲(1mVごとの分解能)、15mV~1500mVの範囲(15mVごとの分解能)
付属品
ACアダプター
内容量
1台

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
CTM048-21

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
425,928388,148
( 426,963 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・静電気に敏感な装置に損傷を与え、ロックアップや異常現象、パラメータのエラーを引き起こす可能性のある静電気放電の検出および回数の計測をすることができます
・静電気放電発生の有無だけでなく、発生した静電気放電の大きさも検出可能です
・静電気放電と一般的なノイズを切り分けて静電気放電のみを検出します
・CDM・HBM・MMの静電気事象の大きさを計測できます
・PCでダウンロードできるようにmicro SDカードにすべての計測結果を記録します
・すべての測定結果はmicroSDカードに保存され、PCにダウンロードすることができます
・タッチスクリーン画面で作業者に分かりやすく表示します
・リチウムイオン電池は充電し再利用できます
【用途】
・半導体・液晶製造装置での放電検出
・電子部品の製造および実装工程での放電検出
・静電気放電による電子機器の誤作動の判定
・各種製造工程における静電気対策の検証

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

放電検知器 CTM048-21の型番CTM048-21のページです。 型番CTM048-21に関する仕様情報を記載しております。
放電検知器 CTM048-21のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
放電検知器 CTM048-21
デジタル表面抵抗測定セット
接地経路常時モニター 19651
静電気測定器 FG-450
静電気測定器 No.Eye-02
表面電位計″ASミニII″(静電電位測定器)
メーカーDESCO JAPANDESCO JAPANDESCO JAPAN白光ベッセルアキレス
通常価格425,928221,88731,146113,283 -84,03565,497
通常出荷日1日目1日目1日目7日目〜在庫品1日目在庫品1日目
商品タイプ静電気測定器静電気測定器静電気測定器静電気測定器静電気測定器静電気測定器
幅(mm)6510098---
奥行(mm)323253---
高さ(mm)10521023---
検知モード4種類(HBM、MM、CDM、Raw Input)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

静電気測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト