ファクトリーサプライ用品技術窓口

イオンブローガン

通常単価(税別)
45,453
税込単価
49,998
通常出荷日:5日目

【特長】・除電電極を内蔵したエアガン式イオナイザで、帯電体の電荷を中和し除去するとともに、静電気により...

詳細を確認
  • 種類
    直流方式
  • 商品タイプ
    ガンタイプ
  • 除電方式
    高周波交流コロナ放電式
  • 使用空気圧力 (MPa)
    0.05~0.6
  • トラスココード
    485-6309
  • 質量(g)
    200
  • 入力電源(V)
    DC24
  • 材質2
    本体4:PBT
  • 奥行(mm)
    25
  • 高さ(mm)
    135.8
  • 幅(mm)
    164.6
  • オゾン発生量
    0.04ppm以下(距離200mm)
  • 使用周囲温度 (℃)
    0~40
  • 使用周囲湿度
    65%RH以下(結露氷結のないこと)
  • 空気消費流量
    370L/min(0.6MPa)
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 本製品は非防爆仕様です。可燃性ガスや溶剤を取り扱う場所・雰囲気内での設置・使用はしないできださい。着火・爆発の恐れがあります。放電針には高電圧が印加されますので、指や身体、針金や工具などの導電物を近づけないでください。感電や故障の原因となります。放電針の先がとがっていますので、取り扱いには十分注意してください。身体にケガを負うおそれがあります。その他取扱説明書でご確認下さい。

型番:

AGZ3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 入力電源:DC24V(ACアダプタ付属 C100~240V対応)
  • 消費電流:100mA
  • 使用高圧電源:高周波式高圧電源
  • 出力電圧:AC2,500V
  • 表示:緑(電源正常表示)、赤(電源異常表示)
  • イオンバランス:±10V(距離100mm、工場出荷時)
  • オゾン濃度:0.04ppm以下(距離200mm)
  • 使用流体:正常な空気
  • 使用圧力範囲:0.05~0.6MPa
  • 供給エア流量:最大370l/min(ANR)(0.6MPa時)
  • 使用環境:0~40℃/65% RH以下(結露なきこと)
  • 本体寸法:164.6×25×135.8mm(L×W×H)突起部を含まず
  • 重量:約200g(ケーブル含まず)
  • 付属品:ACアダプタ、接続ケーブル(0.3m、標準付属品)、取扱説明書
  • オプション:フラットノズル(OAG-F)、放電針5本セット(DN-W17)、延長ケーブル(OAGIII-ECAB-L□)(□には長さ[m]2、4、6のどれかが入ります)

外形図

イオンブローガン  外形図

ノズル/レバーグリップ/エア継手(φ6)/電源接続ケーブル(3m)/吊り下げ金具/電源表示灯(緑)/異常表示灯(赤)/シリアルラベル/入力コネクタ

選定サポート

技術情報

除電特性

イオンブローガン  関連画像

AGZ3の仕様・寸法情報

種類
直流方式
商品タイプ
ガンタイプ
除電方式
高周波交流コロナ放電式
使用空気圧力(MPa)
0.05~0.6
トラスココード
485-6309
質量(g)
200
入力電源(V)
DC24
材質2
本体4:PBT
奥行(mm)
25
高さ(mm)
135.8
幅(mm)
164.6
オゾン発生量
0.04ppm以下(距離200mm)
使用周囲温度(℃)
0~40
使用周囲湿度
65%RH以下(結露氷結のないこと)
空気消費流量
370L/min(0.6MPa)
内容量
1台
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
AGZ3

内容量

RoHS?最小発注数量
1台
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
45,453
( 49,998 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・除電電極を内蔵したエアガン式イオナイザで、帯電体の電荷を中和し除去するとともに、静電気により付着した塵埃をエアによって吹き飛ばす機能を持っています
・小型軽量で手によくフィットしたエアガンです
・プラスチック製のガンは、手にフィットした形状で200gと軽量ですので作業効率がアップします
・高周波AC方式により、除電効果が高く、イオンバランスも良好です
・エアガンに圧電トランスを内蔵していますので高圧部分が外部に露出せず、高圧ケーブルが無い安全設計です
・省エネルギー・低電圧で、コロナ放電を発生させます
・CE規格に対応しました
【用途】
・エレクトロニクス産業のESD対策
【材質】
・PBT
・本体4:PBT
・ノズル:PPS

ご注意

  • 本製品は非防爆仕様です。可燃性ガスや溶剤を取り扱う場所・雰囲気内での設置・使用はしないできださい。着火・爆発の恐れがあります。放電針には高電圧が印加されますので、指や身体、針金や工具などの導電物を近づけないでください。感電や故障の原因となります。放電針の先がとがっていますので、取り扱いには十分注意してください。身体にケガを負うおそれがあります。その他取扱説明書でご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

イオンブローガンの型番AGZ3のページです。 型番AGZ3に関する仕様情報を記載しております。
イオンブローガンのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
製品のゴミの除去
5
満足度:5.0
値段的なことも考慮し、以前から使用しておりましたので、今回は追加購入いたしました。製品に付着したゴミの除去作業の際に、こ...もっと読む
2人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
イオンブローガン
静電気除去装置
送風型除電装置 交流コロナ放電式 BF-X4ME
静電気除去ハイパワーフレキノズル No.HPF-1
イオナイザー STABLO-AP
イオンパーツクリーナー IPC-A3
メーカーシシドシシドシシドベッセル島津製作所ベッセル
通常価格45,45352,09581,00055,80079,481214,647
通常出荷日5日目5日目2日目1日目在庫品1日目4日目
種類直流方式直流方式交流方式交流方式交流方式交流方式
商品タイプガンタイプファンタイプファンタイプノズルタイプユニットタイプユニットタイプ
除電方式高周波交流コロナ放電式直流コロナ放電式交流コロナ放電式---
使用空気圧力(MPa)0.05~0.6-----
トラスココード485-6309485-6317350-0148---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

除電機カテゴリの売れ筋ランキング