17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

はんだ吸取器 SS-750LS用ノズル 交換部品 LS-751

はんだ吸取器 SS-750LS用ノズル 交換部品

通常単価(税別)
808783
税込単価
889861
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:2日目

出張修理などに便利で手頃なサイズの普及型ハンダ吸取器。【特長】・セルフクリーニング機構採用。・到達真空...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    はんだ除去器

ご注意

  • SS-750LS(本体)は販売終了品ですのでノズルのみの販売となっております。

型番:

LS-751
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

はんだ吸取器 SS-750LS用ノズル 交換部品 製品仕様01
シリンダ容量15mL
全長216mm
重量34g
ESD管理値接地抵抗Rg<1×1012Ω
  • 適応機種:SS-750LS

外形図

はんだ吸取器 SS-750LS用ノズル 交換部品 外形図01

使用方法・使用事例

使用事例

出張修理などに便利で手頃なサイズの普及型ハンダ吸取器

はんだ吸取器 SS-750LS用ノズル 交換部品 使用例01

SS-750LSと作業例

LS-751の仕様・寸法情報

本体型番
SS-750LS
JANコード
4962772039991
トラスココード
-
商品タイプ
はんだ除去器
その他
オプション
種類
-
シリンダ容量(ml)
-
詳細タイプ
ノズル
サイズ(mm)
-
質量(g)
-
到達真空度
-
RoHS?
-

絞り込み条件

  • 本体型番

  • JANコード

  • トラスココード

  • その他

  • 種類

  • シリンダ容量(ml)

  • 詳細タイプ

  • サイズ(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
LS-751

本体型番

JANコード

トラスココード

その他

種類

シリンダ容量

(ml)

詳細タイプ

サイズ

(mm)

質量

(g)

到達真空度

RoHS?最小発注数量
SS-750LS
4962772039991
-
オプション
-
-
ノズル
-
-
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
808783
( 861 )
2日目

詳細情報

基本情報

出張修理などに便利で手頃なサイズの普及型ハンダ吸取器。
【特長】
・セルフクリーニング機構採用。
・到達真空度約50kPa、素早い立ち上がり。
・シリンダ容量:15ml。
・全長:216mm。
・重量:34g。
・ESD管理値 接地抵抗 Rg<1×10^12Ω。

ご注意

  • SS-750LS(本体)は販売終了品ですのでノズルのみの販売となっております。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

はんだ吸取器 SS-750LS用ノズル 交換部品の型番LS-751のページです。 型番LS-751に関する仕様情報を記載しております。
はんだ吸取器 SS-750LS用ノズル 交換部品のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
はんだ吸取器 SS-750LS用ノズル 交換部品
ノズル H-95
H-6 コテ台用パーツ
HS-51 温調式ハンダゴテ用パーツ
HS-35 温調ハンダコテ用パーツ
ハンドル H-110-6
メーカーホーザンホーザンホーザンホーザンホーザンホーザン
通常価格808750 -459 -4,418 -660330
通常出荷日2日目3日目3日目2日目〜3日目3日目
商品タイプはんだ除去器はんだ除去器はんだこて用パーツはんだこて用パーツはんだこて用パーツはんだこて用パーツ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はんだ関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング